text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN sg2c-3LBE unit

Número do produto: 570802
Sistema de porta de proteção seguro, 2ª geração, travamento seguro com bloqueio seguro em conformidade com EN 60947-5-3, para aplicações até PL e. Composto por 3 elementos: 1. Botão de pressão ilumina...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Sistema de porta de proteção seguro, 2ª geração, travamento seguro com bloqueio seguro em conformidade com EN 60947-5-3, para aplicações até PL e. Composto por 3 elementos: 1. Botão de pressão iluminado para ativação da porta de proteção. 2. Interruptor de chave para acessoe desbloqueio da porta de proteção, 3. Botão de parada de emergência.Escopo de fornecimento: Unidade de sensores com botões de pressão incluindo tampas coloridas e haste de desengate deemergência e atuador para portas com articulação à direita ou à esquerda. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
FCC  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 gering  
Codificação do transponder codiert  
Adequado para ligação em série ja  
tipo de unidade Unit  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 2  
Número de entradas 2  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 2 24 V DC  
Número, E-STOP NF 2  
Tipo destrav. parada emerg. Drehentriegelung  
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma EN 60947-5-1  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 2  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Material do contato do botão AgNi  
Capac. comut. botão cf. norma EN 60947-5-1  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20 - 55  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV conforme norma... EN 55011: classe A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP54  
Classe proteção UL (tipo) tipo 1  
Alteração Dist.liga.p/mud.temp +-0,01mm/°C  
Desbloqueio de escape ja  
Força de retenção, movimento d 1000  
Força fecham. direç. rotação 2000  
Desvio de altura máx. +/-2,5 mm  
Deslocamento angular máx. +/-1,5 deg  
Atuador tipo 1 PSEN sg2 actuator  
Tipo de conexão Federzugklemme steckbar  
Fios cabo LiYY 24 x 0,5 mm2  
Material caixa peça superior Plástico  
Material do atuador Edelstahl  
Dimensão altura 465  mm
Dimensão de profundidade 200  mm
Dimensão de profundidade 108  mm
Peso líquido 2570  g
Peso bruto 2950  g
Frequência operacional 122 kHz - 128 kHz  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
6c  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079739  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, acessório: Conjunto deconectores na versão de força de mola com porca de capa e alívio de tensão para conexão do cabo. (Peça de reposição). Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, acessório: Cobertura mecânica de fechamento, amarela, VPE 2 peças (peça de reposição). Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.