text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
34 produtos encontrados
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, acessório: Conjunto deconectores na versão de força de mola com porca ...

A pedido
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, acessório: Cobertura mecânica de fechamento, amarela, VPE 2 peças (peç ...

A pedido
PSEN sg2c-3LPS switch
570805
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...

A pedido
PSEN sg2c-3LPE switch
570801
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...

A pedido
PSEN sg2c-3LBE unit
570802
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...

A pedido
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 switch
570825
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...

A pedido
PSEN sg2c-5LBLLE switch
570815
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947-5-3 ...

A pedido
PSEN sg2c-3LPE unit
570800
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947-5-3 ...

A pedido
PSEN sg2c-3LBE switch
570803
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...

A pedido
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 unit
570824
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...

A pedido
PSEN sg2c-5LBLLC switch
570823
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, para aplicações até SIL CL 3 e P ...

A pedido
PSEN sg2c-5LPLLS unit
570816
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947-5-- ...

A pedido
PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 switch
570827
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...

A pedido
PSEN sg2c-5LPLLE unit
570812
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947-5-- ...

A pedido
PSEN sg2c-3LBS unit
570806
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...

A pedido
PSEN sg2c-3LPS unit
570804
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...

A pedido
PSEN sg2c-5LPLLC switch
570821
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947-5-- ...

A pedido
PSEN sg2c-3LBS switch
570807
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...

A pedido
PSEN sg2c-5LBLLS unit
570818
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...

A pedido
PSEN sg2c-3LPC switch
570809
Sistema seguro de porta de proteção, 2a. geração, travamento seguro com fixação segura, em conformidade com EN 60947--5- ...