Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"1803117","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

Imagem similar
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
Número do produto: 1803117
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
Artigo descontinuado
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
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Comprimento do cabo | 0.7 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | cinza |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Peso líquido | 140 g |
Peso bruto | 140 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242009 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548028256 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |