text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu A EC-T

Número do produto: 314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas exigências ambientais.

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Peso líquido 28  g
Peso bruto 45  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242691  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548056501  
Volume 0.480  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1