text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
  • 3
244 productos encontrados
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificado, coninterruptor de seguridad y actuador, con bloqueo, con Powe ...

Bajo pedido
PSEN ml b 2.1 unit
570402
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificación completa,con interruptor de seguridad y actuador, con bloque ...

Bajo pedido
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificado, coninterruptor de seguridad y actuador, con bloqueo, con Powe ...

Bajo pedido
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, ...

Bajo pedido
PSEN ml sa 2.1 unit
570432
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificación completa,con interruptor de seguridad y actuador, con bloque ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificado, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (están ...

Bajo pedido
PSEN ml ba 1.1 unit
570424
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificado, coninterruptor de seguridad y actuador, con bloqueo, con Rese ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
570620
Actuador (estándar), codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENslock, placa base de aluminio, para fuerza ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificado, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (están ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570601
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación completa, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actu ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit
570602
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación única, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuado ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
570511
Interruptor de seguridad, con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad P ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
Actuador (estándar), codificación completa, para dispositivo de bloqueode seguridad PSENslock, placa base de aluminio, p ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570501
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación completa, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actu ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
570510
Interruptor de seguridad, con bloqueo electromagnético, codificado, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock, ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570502
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación única, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuado ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
570520
Actuador (estándar), codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENslock, placa base de aluminio, para fuerza ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0p 2.1 1switch
570611
Interruptor de seguridad, con bloqueo electromagnético, codificacióncompleta, para dispositivo de bloqueo de seguridad P ...

Bajo pedido
PSEN sl-1.0 2.1 1actuator
570621
Actuador (estándar), codificación completa, para dispositivo de bloqueode seguridad PSENslock, placa base de aluminio, p ...

Bajo pedido
PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570504
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificación completa, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actu ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto