Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a,conector macho
M8 8 polos, forma rectangular, LED, IP6 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a,conector
macho M8 8 polos, forma rectangular, LED, IP6 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a,conector
macho M12 5 polos, forma rectangular, LED, IP ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a,conector
macho M8 8 polos, forma rectangular, IP67, di ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M12 5 polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutación ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a,conector macho
M12 5 polos, forma rectangular, LED, IP ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutación s ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
rectangular, LED, IP6K9K, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
rectangular, LED, IP6K9K, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
rectangular, LED, para conexión serie con PSEN ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
rectangular, LED, IP6K9K, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, para conexión serie con PSEN ix1 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, IP6K9K,
distancia de conmutación 3 mm, cable de 5 m, altura ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, IP6K9K,
distancia de conmutación 10 mm, cable de 5 m, altur ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, IP6K9K,
distancia de conmutación según accionador, altura d ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
rectangular, LED, IP67, distancia de conmutació ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 1 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...
Bajo pedido
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP67, distancia de conmutación 10 mm, altura de c ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.