text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
22 productos encontrados
PIT gb blind cover
G1000010
PITgatebox Tapón, IP65, (recambio), diámetro de montaje: 22,3 mm

Bajo pedido
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
PITgatebox Pulsador tipo seta negro con contacto de señalización,desbloqueo por giro, (recambio). Diámetro de montaje: 2 ...

Bajo pedido
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox Pulsador tipo seta negro, desbloqueo por giro, (recambio). Diámetro de montaje: 22,3 mm

Bajo pedido
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos (recambio)

Bajo pedido
PIT gb es1
G1000005
PITgatebox Pulsador de parada de emergencia, desbloqueo por giro(recambio). Diámetro de montaje: 22,3 mm

Bajo pedido
PIT gb es2
G1000011
PIT gatebox Pulsador de parada de emergencia, con contacto deseñalización, desbloqueo por giro, (recambio). Diámetro de ...

Bajo pedido
PIT gb key button
G1000007
PITgatebox Interruptor de llave 1x40°, sin retención, (recambio). Diámetro de montaje: 22,3 mm

Bajo pedido
PIT gb push button
G1000006
PITgatebox Pulsador, iluminable, sin retención, (recambio). Diámetro de montaje: 22,3 mm

Bajo pedido
PIT gb key switch
G1000008
PITgatebox Interruptor de llave 2x90°, con retención, (recambio). Diámetro de montaje: 22,3 mm

Bajo pedido
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Unlocking, contenido del embalaje = 10 unid ...

Bajo pedido
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Start, contenido del embalaje = 10 unidades ...

Bajo pedido
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Reset, contenido del embalaje = 10 unidades ...

Bajo pedido
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
PITgatebox Selector, 2 x 60°, con retención, (recambio). Diámetro de montaje: 22,3 mm

Bajo pedido
PIT gb pushbutton red
G1000035
PITgatebox Pulsador rojo, botón saliente de color, (recambio). Diámetro de montaje: 22,3 mm

Bajo pedido
PIT gb spare part key
G1000040
Llave de repuesto para pulsadores/interruptores de llave de la familia de productos PITgatebox, contenido del embalaje = ...

Bajo pedido
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Locking, contenido del embalaje = 10 unidades ...

Bajo pedido
PIT gb signal indicator
G1000039
PITgatebox Cabeza de lámpara de señalización con lente sustituible,(recambio). Diámetro de montaje: 22,3 mm

Bajo pedido
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC ON, contenido del embalaje = 10 unidades ...

Bajo pedido
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Locking, contenido del embalaje = 10 unidad ...

Bajo pedido
PIT gb fixing spanner
G1000012
PITgatebox Llave de apriete para anillos roscados

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto