text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
17 productos encontrados
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, fuente dealimentación, primaria 24 V DC 0,5 A, secundaria 15  ...

Bajo pedido
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, fuente dealimentación, primaria 24 V DC 0,5 A, secundaria 5 V ...

Bajo pedido
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, fuente dealimentación, primaria 24 V DC 0,5 A, secundaria 10  ...

Bajo pedido
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Module Supply 24 V DC 1,5 A, alimentación Perip ...

Bajo pedido
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rai ...

Bajo pedido
PSSu E PD-T
314195
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, conexiónPeriphery Supply 24 V DC 10 A, conexión Rail C, para ...

Bajo pedido
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Module Supply 24 V DC 2 A, alimentación Periphe ...

Bajo pedido
PSSu E PD1-T
314196
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, conexión 4 potenciales de tensión, separación galvánica, cone ...

Bajo pedido
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rai ...

Bajo pedido
PSSu E F PS1
312191
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Module Supply 24 V DC 2 A, alimentación Periphe ...

Bajo pedido
PSSu E PD1
312196
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, conexión 4 potenciales de tensión, separación galvánica, cone ...

Bajo pedido
PSSu E PD
312195
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, conexiónPeriphery Supply 24 V DC 10 A, conexión Rail C.

Bajo pedido
PSSu E F PS
312190
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, alimentación, Module Supply 1,5 A, Periphery Supply 10 A, Rail C 10 A, separación d ...

Bajo pedido
PSSu E F PS2
312192
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentaciónModule Supply 24 V DC 1 A inmune a cortes de ten ...

Bajo pedido
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rai ...

Bajo pedido
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentaciónModule Supply 24 V DC 1 A inmune a cortes de ten ...

Bajo pedido
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentaciónModule Supply 24 V DC 1 A inmune a cortes de ten ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto