text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
  • 3
105 productos encontrados
USB Memory 512MB
779213
Memoria USB, 512 MB, para PNOZ m B1, dispositivo base PNOZmulti 2.

Bajo pedido
Set4 Spring Terminals
751016
Set de bornes de resorte para PNOZ m B1, dispositivo base,microcontroles PNOZmulti 2.

Bajo pedido
PNOZ m1p Juego con bornes de muelle
783100
1 juego bornes de resorte para dispositivos base PNOZmulti Classic.

Bajo pedido
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 juego bornes de resorte para PNOZmulti Classic módulos de ampliación PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.

Bajo pedido
Chipcard 1 piece 32kB
779211
Chip card PNOZmulti, 1 ud., 32 kB.

Bajo pedido
PSS Conv USB / RS 232
305160
Adaptador para el cambio de interface USB a RS232.

Bajo pedido
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
Bornes de tornillo enchufables, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 juego.

Bajo pedido
PNOZmulti Juego con bornes de tornillo
793400
1 juego bornes de tornillo enchufables, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Bajo pedido
PNOZ mc1p Set Plug in screw terminals
793700
Bornes de tornillo enchufables, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 juego.

Bajo pedido
PSEN im1
535130
Interface PSEN im1 para conectar y evaluar varias alfombras de seguridad en el sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (Al ...

Bajo pedido
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 25polos, 5 m, salida de cable a la derecha, para Si ...

Bajo pedido
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 25polos, 2,5 m, salida de cable a la derecha, para ...

Bajo pedido
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
Adaptador de PNOZ ms1p/PNOZ ms2p para transmisores Siemens/Heidenhain, 2,5 m.

Bajo pedido
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
Adaptador de PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para encóders Siemens/Heidenhain, 15polos, 2,5 m, salida de cable a la izquierda, par ...

Bajo pedido
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 1,5 m.

Bajo pedido
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s ...

Bajo pedido
PNOZ msi S025
773872
Adaptador universal, Sub-D 25 polos, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 supervisor de revoluciones y supervisión de mo ...

Bajo pedido
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 15 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s ...

Bajo pedido
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yconexión 9 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s3 ...

Bajo pedido
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
773854
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m.

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto