text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
33 productos encontrados
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 NA,UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo i ...

Bajo pedido
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 NA,UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo e ...

Bajo pedido
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal o bicanalcon/sin detección de derivación, salidas: 8 NA, 1 NC, ...

Bajo pedido
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal o bicanal con osin detección de derivación, salidas: 8 NA, 1 NC ...

Bajo pedido
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 NA(t = 1 s, fijo), UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bo ...

Bajo pedido
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 NA(t = 5 - 8 s), UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes ...

Bajo pedido
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 NA,UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte en ...

Bajo pedido
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 NA(t = 3 s, fijo), UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bo ...

Bajo pedido
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 Sz(t = 3 s), UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes d ...

Bajo pedido
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal o bicanal,salidas: 4 NA, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes d ...

Bajo pedido
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 NA(t = 1 - 4 s), UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes ...

Bajo pedido
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
Ampliación de contactos, entradas: conexionado bicanal, salidas: 4 NA,UB = 24 - 240 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de r ...

Bajo pedido
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 Sz,UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo ...

Bajo pedido
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 Sz,UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo ...

Bajo pedido
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 Sz,UB = 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo i ...

Bajo pedido
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 Sz,UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo ...

Bajo pedido
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal o bicanalcon/sin detección de derivación, salidas: 5 NA, UB 24 ...

Bajo pedido
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 Sz,UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo ...

Bajo pedido
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocanal, salidas: 4 Sz,UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto