Brasil | português

Minicontroladores

Software de minicontroladores

No PNOZmulti Configurator, é possível ativar um período de filtragem para as entradas. Para que serve esse período?

Se nenhum período de filtragem estiver ativado, poderá ocorrer uma constante e repetida troca de estado durante um único procedimento de comutação na entrada, no caso de um contato ricocheteante. Essa múltipla troca de estado pode resultar, por exemplo, em um acionamento parcial, fazendo com que o sistema PNOZmulti identifique um erro na entrada.

Se o período de filtragem estiver ativado e o sinal da entrada mudar de Low para High, o período de filtragem será iniciado. Dentro desse período, o sinal High da entrada ainda não é processado no projeto PNOZmulti. Nesse período, portanto, o contato na entrada pode ricochetear sem gerar uma troca de estado. Após o término do período de filtragem, o estado da entrada é verificado novamente. Caso continue existindo um sinal High na entrada, agora ele é processado no projeto PNOZmulti. O período de filtragem pode ser configurado como, no máximo, 3 segundos.