Brasil | português

Minicontroladores

Minicontroladores configuráveis PNOZmulti

Como é estruturada a área do produto dos minicontroladores configuráveis PNOZmulti?

Há três famílias de produtos na área do produto dos minicontroladores PNOZmulti:

  • A mais nova geração - os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 - abrange vários equipamentos básicos (por exemplo, PNOZ m B1 e PNOZ m B0) em uma largura compacta (45 mm) e display. Uma quantidade sempre crescente de módulos de ampliação permite o uso adaptado às respectivas aplicações.
  • Os controladores compactos PNOZmulti Mini são compostos por três equipamentos básicos em largura compacta (45 mm) e display. O equipamento básico PNOZ mm0p não pode ser ampliado modularmente. O equipamento também está disponível como uma variante para a faixa de temperatura ampliada sem display. Os outros dois equipamentos básicos podem ser ampliados modularmente com os módulos de comunicação e barramento de campo. Módulos do grupo de produtos PNOZsigma estão disponíveis para a ampliação de contatos. A família de produtos não tem módulos de entrada e saída próprios.
  • O sistema de segurança PNOZmulti foi introduzido no mercado em 2002 e usado milhares de vezes. Ele é formado por uma grande faixa de equipamentos básicos (largura 135 mm) e módulos de ampliação.

Os três minicontroladores juntos formam a confortável ferramenta de software PNOZmulti Configurator, com a qual configura-se o hardware e a comutação de segurança é ajustada de forma muito simples no PC.