Brasil | português

Sistemas de treinamento e de aprendizagem

Os Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES

Os Pilz Education Systems PES (sistemas educacionais PES da Pilz) são sistemas modulares de treinamento e de aprendizagem com componentes modernos de aplicação industrial para aulas práticas sobre eletrotécnica. Os PES são formados por diferentes funções de segurança e de automação distribuídas de forma clara em um painel de controle.

Com os sistemas de aprendizagem, os(as) futuros(as) técnicos(as) em elétrica podem aprender de forma realista como programar os comandos ou realizar as funções de segurança de máquinas e de instalações.

Sistemas de aprendizagem ideais para a transferência de conhecimento na área da automação segura

Os sistemas de aprendizagem são o auxílio ideal para a transferência de conhecimento para trainees e estudantes e tornam as aulas mais práticas. Os sistemas também podem ser usados na educação operacional para adultos.

Os sistemas de treinamento e aprendizagem esclarecem sobre:

  • como a diretriz de máquinas 2006/42/EG é implementada corretamente e
  • quais são as exigências impostas para as funções de seguranças de máquinas e de instalações conforme a DIN EN ISO 13849-1.
Sistemas modulares de treinamento e de aprendizagem

Pilz Education Systems PES (sistemas educacionais PES da Pilz) como o auxílio perfeito para aulas em escolas e universidades

  • Módulos de simulação para aulas práticas em várias áreas da montagem de máquinas e de instalações
  • Colocação em funcionamento e configuração das funções de segurança e de automação das máquinas realizadas diretamente no sistema
  • Aplicação profissional e em ambientes de treinamento
  • Ampliação modular e troca simples dos componentes isolados
  • Inclui: exercícios, documentações técnicas e informações básicas (em inglês e alemão)

Para garantir a simulação completa de uma máquina, é preciso um módulo das áreas de sistema de sensores, lógica e sistema de atuadores do portfólio de produtos abaixo. Há uma diversidade de módulos de expansão para cada elemento de comando.

As informações sobre quais módulos de expansão podem ser usados com cada elemento de comando estão no elemento de comando correspondente.

Possibilidades de combinação para um aprendizado rápido e de sucesso

É possível combinar todos os painéis de controle do PES entre si de formas diferentes. Aqui, você encontra três exemplos sobre como é possível combinar os módulos de maneira ideal para os seus fins de treinamento:

Painéis de controle dos Pilz Education Systems – kit PP

Kit XS:

Circuitos simples fornecem uma primeira visão geral do tema tecnologia de segurança. Esses painéis de controle proporcionam um começo ideal para pessoas sem conhecimentos prévios.

Módulos utilizados: sistemas de sensores I, lógica PNOZsigma e sistema de atuadores do contator

Painéis de controle dos Pilz Education Systems – kit G

Kit G:

A combinação perfeita para pessoas com conhecimentos avançados: configuração do comando, inclusive a visualização das máquinas. As pessoas com bons conhecimentos prévios podem aprender detalhadamente o monitoramento das funções de segurança conforme a EN ISO 13849.

Módulos utilizados: sistema de sensores III, operação e observação, lógica PNOZmulti e sistema de atuadores do contator

Painéis de controle dos Pilz Education Systems – kit GGG

Kit GGG:

Bastante voltado para a prática: com a simulação de uma aplicação real, é possível programar as funções de segurança e de automação de uma instalação completa.

Módulos utilizados: sistema de sensores III, operação e observação, lógica PSS 4000, sistema de atuadores do contator e sistema de atuadores da esteira transportadora

Nosso portfólio de produtos: