Brasil | português

Workshop NR12 - Conceitos e Aplicações | São Bernardo do Campo - SP

É com muito prazer que lhe convidamos para o Workshop NR-12 conceitos e aplicações, onde teremos a oportunidade de trocarmos experiências sobre adequação em máquinas segundo a legislação brasileira – NR12, além de apresentarmos nossos novos produtos!

Pilz do Brasil

Ordenar números 195822-0
Duração 8h às 12h
8h | Welcome Coffee
8h30 | Apresentação da Pilz
9h | NR12 e Ciclo de vida de segurança da máquina
10h30 | Coffee Break
11h | Novos Produtos – Funcionalidades
Número máximo de delegados 30
Preço Gratuito
Informações adicionais Local: Pilz do Brasil
Av. Piraporinha, 521 - Planalto - São Bernardo do Campo - SP

Inscreva-se através do link abaixo:
https://goo.gl/forms/8PuIcGJeAt1XezVF3

Mais Informações:
Gabriela dos Santos
Departamento de Marketing
11 4942-7040 – 11 9 8245-8265
g.santos@pilz.com.br
Datas e requerimento
Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br