Brasil | português

Design de segurança na segurança de máquina

O terceiro passo para a segurança de máquina: Design de segurança

Design de segurança na segurança de máquina

O objetivo do design de segurança é obter uma redução ou eliminação dos pontos de perigo por meio da elaboração detalhada das medidas de proteção necessárias. É necessário desenvolver um design de segurança detalhado antes da implantação concreta de um projeto, evitando-se custos posteriores, elevando-se a disponibilidade da máquina e reduzindo ao mínimo os tempos de falha. Isso vale para construções novas, modernização ou reforma de máquinas.

"A Pilz é para nós o prestador de serviços perfeito no setor de segurança de máquina – reunindo experiência, conhecimento e eficiência."

Mike Niederstadt, gerente de projeto, Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH

Pilz – Seu parceiro para design de segurança e segurança de máquina

Como fornecedor global de soluções, desenvolvemos um design de segurança para empresas internacionais, que corresponde às respectivas exigências e normas e validade mundial . Nosso método estruturado economiza não apenas tempo e dinheiro, mas garante a você uma máquina segura e de acordo com a diretriz de máquinas.

O design de segurança da Pilz contém

  • Especificação das exigências de segurança
  • Classificação detalhada de medidas de segurança para os perigos identificados
  • Configuração da mecânica, eletrotécnica, sistema de software e de comando da eletrônica
  • Seleção dos componentes e determinação de PL e SIL
  • Determinação do Performance Levels ou Safety Integrity Levels a serem atingidos de acordo com a EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 com a ferramenta de cálculo PAScal

Suas vantagens na segurança de máquina através do design de segurança

  • Implante conceitos customizados com nosso design fundamentado
  • Otimize seus resultados através de processos estruturados de acordo com a IEC 61508
  • Trabalhe de acordo com as determinações importantes, inclusive a diretriz de máquinas e padrões internacionais
  • Desonere seus recursos com nossos especialistas de segurança
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
Contato Comercial

Telefone: 11 11 98677-0184 | 11 98245-8268 | 12 99674-6007
Email: vendas@pilz.com.br