Brasil | português

Avaliação de conformidade internacional – EUA

Boa viagem! Suas máquinas em conformidade com os EUA.

Boa viagem! Suas máquinas em conformidade com os EUA.

As máquinas importadas para ou operadas nos EUA estão sujeitas a prescrições complexas que podem variar conforme o estado ou a região. Um requisito obrigatório para uma autorização de mercado, por exemplo, é a conformidade com os padrões de verificação da OSHA (Administração de segurança e saúda operacional) ou da UL. Essa condição é aplicada a máquinas novas, usadas, modificadas ou ampliadas.

Aqueles que vendem máquinas nos EUA como fabricantes devem também atentar para que todos os requisitos sejam atendidos já durante a fase de desenvolvimento para que, posteriormente, o processamento da autorização de operação para o local de utilização da máquina seja garantido de modo perfeito.

As pessoas que operam máquinas nos EUA, por sua vez, são obrigadas a garantir a proteção durante o trabalho. Nisso está incluso, entre outras medidas, a criação de um sistema LoTo.

Conosco, você obtém todos os documentos necessários para que os órgãos locais emitam a certificação de conformidade da sua máquina para os EUA.

Prestamos consultoria já durante a fase de construção da sua máquina, avaliando o projeto sobretudo em relação às exigências especiais dos EUA no âmbito da elétrica. Em seguida, realizamos todas as medidas necessárias: partimos da avaliação de risco, passamos pelo sistema LoTo até chegarmos à elaboração do relatório de validação para a conformidade com os EUA. Se necessário, também assumimos a conciliação com as autoridades locais.

IC-USA

Com esses serviços, auxiliamos você a obter máquinas em conformidade com os EUA:

Auxiliamos na obtenção da conformidade com os EUA

*NFPA = Associação Nacional de Proteção contra Incêndios. A norma NFPA79 define as exigências para as máquinas industriais elétricas nos EUA.

OSHA (administração de segurança e saúde operacional)

OSHA (administração de segurança e saúde operacional)

O órgão estadunidense é o responsável pela segurança e pela saúde no local de trabalho. As prescrições definidas pela OSHA são obrigatórias para os(as) empregadores(as) e operadores(as) de máquinas nos EUA. O cumprimento das determinações é verificado por inspeções regulares no local.

A OSHA requer que determinados produtos elétricos sejam autorizados pelos chamados NRTLs.

NRTL (laboratório nacional credenciado)

NRTL (laboratório nacional credenciado)

Os NRTLs são órgãos de inspeção reconhecidos oficialmente pela OSHA. Eles avaliam, testam e certificam os produtos a serem utilizados nas máquinas com local determinado nos EUA. Através de um número de registro publicado na Internet, os NRTLs confirmam que o produto em questão está autorizado e deve ser identificado adequadamente (por exemplo, com o símbolo da UL ou da TÜV).

Resumo das suas vantagens

  • Você economiza tempo e custos: cuidamos para que todas as prescrições de conformidade com os EUA já sejam atendidas durante a fase de construção da sua máquina.
  • Aquisição/autorização de operação emitidas sem problemas pelos órgãos locais com a documentação completa e cumprindo as normas.
  • Serviço completo em um único lugar: seu contato local da Pilz coordena todo o projeto para você e assume também a conciliação com os nossos especialistas nos EUA.
  • Segurança legal: nossos especialistas nos EUA conhecem todas as exigências atuais das normas e das diretrizes
  • Otimização dos seus processos de documentação: fornecemos documentos com uniformidade internacional, mesmo se as suas máquinas forem fabricadas ou colocadas em operação em locais diferentes.
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
Contato Comercial

Telefone: 11 11 98677-0184 | 11 98245-8268 | 12 99674-6007
Email: vendas@pilz.com.br