Para garantir um processo de dobra seguro e eficiente, a Bystronic utiliza há anos o sistema de proteção e medição PSEnvip, à base de câmeras, em conjunto com o sistema de automação PSS 4000. Para uma solução adicional, principalmente para prensas dobradeiras, o objetivo era atingir produtividade e segurança máximas com um manuseio simples.
Dobrar com segurança, de maneira produtiva e com facilidade!
Ao mesmo tempo, porém, as medidas de segurança não devem dificultar o processo (de dobra). A medição do ângulo de dobra integrada e de custo otimizado do sistema PSENvip de proteção e medição à base de câmeras da Pilz auxilia este objetivo, principalmente nas prensas dobradeiras curtas. O atual módulo integrado para a medição do ângulo de dobra não precisa de nenhum espaço adicional na área de trabalho e pode ser combinado com a solução PSENvip já em uso na Bystronic sob o nome FastBend. Com a atual solução de segurança, os dados de imagem utilizáveis do sistema de proteção e medição à base de câmeras são transmitidos diretamente ao controle da prensa. Com isso, o ângulo de dobra pode ser registrado e exibido digitalmente sem a necessidade de equipamentos adicionais de medição. Isso torna o processo de dobra muito mais eficiente: o uso da solução genérica da Pilz elimina tanto as demoradas medições manuais de ângulo como os caros sistemas de medição do ângulo.
Resumo das vantagens:
- Economize espaço com a medição integrada do ângulo de dobra e exibição na interface de usuário.
- A solução genérica da Pilz elimina tanto as demoradas medições manuais de ângulo como os caros sistemas de medição do ângulo
- Manuseio simples: A exibição é feita diretamente na interface de usuário do controle da prensa dobradeira por uma interface web
“Usamos o sistema de proteção PSENvip à base de câmeras com o sistema de automação PSS4000 da Pilz há anos nas nossas prensas dobradeiras. Para as nossas máquinas dobradeiras XPERT 40 e XPERT 80, desenvolvemos agora, junto com a Pilz, uma solução mais avançada que integra também a medição do ângulo de dobra.”
Sobre a Bystronic
A Bystronic concentra-se na automação dos processos de dobra e corte em metalurgia. Além dos sistemas de corte a laser, o portfólio inclui prensas dobradeiras e soluções de software. A sede da empresa fica em Niederönz, Suíça, com unidades adicionais em Sulgen e Gotha. Internacionalmente, a Bystronic é representada por filiais na China e na Itália.
Nossos produtos na aplicação
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com