Os comandos compactos configuráveis PNOZmulti Mini podem ser conectados em todos os sistemas convencionais de barramento de campo e de Ethernet (por exemplo, Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) e, com isso, em diferentes comandos operacionais . Assim, o uso não depende da indústria, país ou tipo de máquina!
Com os diferentes módulos de comunicação, são transmitidas informações de diagnóstico e de status para um comando superior.
Os comandos compactos configuráveis PNOZmulti Mini serão descontinuados em 31/12/2024. Os últimos pedidos podem ser feitos até 30/09/2024! A família de produtos subsequente recomendada é a do PNOZmulti 2.