Monitoramento seguro das rotações com o PNOZ s30

O monitor de rotação PNOZ s30 autônomo garante para as suas máquinas o monitoramento seguro da rotação. O PNOZ s30 é adequado para o monitoramento seguro da rotação, da parada, da posição e da direção de rotação, bem como para o monitoramento de uma faixa de rotação e da quebra de um eixo de uma engrenagem, por exemplo.

Aplicações na área de monitoramento de rotação

Monitor de rotação PNOZ s30

Pelo uso do monitor de rotações PNOZ s30, você cumpre a diretriz de máquinas ao monitorar com segurança o estado operacional ao parar o acionamento na área do seu monitoramento, mantê-lo e, assim, proteger a equipe de operação na área do monitoramento do acionamento.

O monitor de rotações PNOZ s30 pode ser implementado em uma variedade de aplicações e para o monitoramento de diversas funções. A configuração amigável ao usuário é realizada diretamente no aparelho ou, se desejado, pelo PNOZsigma Configurator. As aplicações típicas para o monitoramento de rotação são, por exemplo, máquinas balanceadoras, prateleiras altas, centrífugas, unidades de enchimento, instalações de energia eólica e parques de diversão. As funções de segurança monitoráveis conforme a EN 61800-5-2 são executadas como segue.

Monitoramento de rotação com o PNOZ s30: vantagens

  • configuração prática com o PNOZsigma Configurator
  • Entradas de parâmetro e diagnóstico em uma tela iluminada
  • Aviso antes do desligamento ao atingir um limiar de comutação definido
  • Reset automático na comutação do parâmetro fixado no monitoramento de rotação ou de posição
  • Ampliação de contatos PNOZ s22
  • Funções de segurança de acordo com EN 61800-5-2
  • “Início síncrono” possível para todas as saídas
  • “não reacionável” como nova configuração de tempo de atraso para desligamento
  • Utilizável em elevadores de acordo com EN 81-20/EN 81-50

PNOZsigma Configurator

A configuração do monitor de rotação é realizada de maneira simples e rápida com o PNOZsigma Configurator ou diretamente no aparelho usando a tela iluminada. As normas EN ISO 13849-1 até PL e, EN IEC 62061 até SIL CL 3 são atendidas.

As funções de segurança são implementadas de acordo com a norma EN 61800-5-2.

Mais informações sobre o PNOZsigma Configurator

Monitor de rotações PNOZ s30 atualizado: novas características na versão 3.0

A partir da versão 3.0, o monitor de rotações PNOZ s30 conta com uma saída analógica configurável. Ela repassa ao comando a rotação medida com segurança como um sinal de 0 a 20 ou de 4 a 20 mA proporcional.

Por causa da saída analógica, é possível dispensar a utilização de sensores adicionais para o registro de rotações. Para isso, o monitor de rotações PNOZ s30 também exibe os limites de alerta superiores e inferiores determinados por um sinal de saída seguro. É possível vincular logicamente entre si até três funções de segurança pelas ligações E/OU.

 

 

Monitor de rotação PNOZ s30 atualizado

Funções de segurança do monitor de rotações conforme a EN 61800-5-2

Safe Speed Range (SSR) – Monitoramento seguro da faixa de velocidade

O monitoramento seguro da faixa de velocidade (SSR – Safe Speed Range) é obtido pela combinação do monitoramento seguro da velocidade máxima – “velocidade limitada com segurança (SLS – Safely Limited Speed)” com o monitoramento da velocidade mínima – “monitoramento seguro de velocidade (SSM – Safe Speed Monitor)”. O monitoramento seguro da faixa de velocidade, portanto, define que a velocidade monitorada deve variar em uma faixa de velocidade mínima e máxima.

Safe Direction (SDI) – Monitoramento seguro da direção de movimentação

Com o monitoramento seguro da direção de movimentação (SDI – Safe Direction), garante-se que um acionamento apenas se movimente em um sentido definido. Caso haja um desvio na direção do movimento, ele é identificado com segurança e desencadeia a reação correspondente. O monitoramento seguro da direção de movimentação tem sua aplicação prática nos casos em que uma área de perigo torna-se acessível enquanto uma máquina se movimenta em um sentido seguro.

Safe Speed Monitor (SSM) – Monitoramento seguro de velocidade

O monitoramento seguro de velocidade (SSM – Safe Speed Monitor) avisa quando a velocidade cai abaixo de uma velocidade mínima definida. Isso pode ser usado, por exemplo, para tornar acessível uma área de perigo assim que a velocidade cai abaixo de uma velocidade definida. Por outro lado, a função “velocidade limitada com segurança (SLS – Safely Limited Speed)” avisa quando um valor máximo definido é ultrapassado.

Safe Operating Stop (SOS) – Interrupção segura da operação

Um monitoramento seguro de posição é garantido pelo monitoramento seguro da interrupção da operação (SOS – Safe Operating Stop). Conforme a configuração, assegura-se o monitoramento da parada ou de uma janela de posição definida. Ao sair da faixa determinada, uma reação à falha correspondente é desencadeada.

Safe Speed Range (SSR)

Safe Speed Range (SSR)

Safe Direction (SDI)

Safe Direction (SDI)

Safe Speed Monitor (SSM)

Safe Speed Monitor (SSM)

Safe Operating Stop (SOS)

Safe Operating Stop (SOS)

Exemplos de aplicação

Trabalho seguro com grades de proteção abertas

O trabalho seguro com grades de proteção abertas permite:

  • Tempos de preparação reduzidos graças a uma melhor visão da área de preparação
  • Maior segurança do trabalho graças à garantia da direção de movimento conforme a função de toque selecionada
  • Maior segurança do trabalho graças a velocidades de dispositivos limitadas com segurança
Parada operacional segura (SOS e SS2)

A parada operacional segura (SOS e SS2) produz maior produtividade graças a:

  • Preservação da sincronia dos eixos
  • Reinício das instalações mais fácil e mais rápido
  • Maior segurança graças à proteção contra o reinício inesperado da instalação

Ampliação de contatos com PNOZ s22: duas vezes melhor

Ampliação de contatos com PNOZ s22
  • Duas funções de relé controláveis independentemente de acordo com PL e, EN ISO 13849-1, no total 6 contatos de segurança (elementos de contato) instantâneos e dois contatos auxiliares (disjuntores) instantâneos
  • Cada três contatos de segurança e um contato auxiliar comandados separadamente, de modo que diferentes funções possam ser atribuídas às saídas pelo equipamento básico PNOZ s30.
  • separação segura entre as duas funções do relé possibilita a ligação de potenciais diferentes

 

Nosso portfólio de produtos: Monitoramento de rotação
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
Contato Comercial

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com