Sistemas seguros de porta de proteção

Sistemas de porta de proteção para proteger dispositivos de proteção separadores

Sistemas seguros de porta de proteção

Sistemas seguros de porta de proteção como PSENmech com bloqueio, PSENslock, PSENmlock e PSENsgate são utilizados para proteger dispositivos de proteção separadores. Eles monitoram portas nas cercas de proteção, além de tampas e coberturas. Com nossos sistemas seguros de porta de proteção, você obtém uma solução eficiente e de preço otimizado que atende aos requisitos da norma EN ISO 14119.

Segundo a norma EN ISO 14119, movimentos de máquina que possam representar perigo devem ser parados ao se abrir uma porta de proteção, sendo necessário impedir o seu reinício. Nesse caso, os equipamentos de proteção não podem ser transpostos nem manipulados.

Os sistemas seguros de porta de proteção da Pilz cumprem esses requisitos de maneira eficaz e integram funcionalidades adicionais, para mais segurança.

 

Novidade: PSENmech: agora também como sistema de porta de proteção com bloqueio

A partir de agora, o PSENmech está disponível não apenas como chave de segurança para o simples monitoramento da porta de proteção, mas também como sistema de porta de proteção com bloqueio. Isso garante que a porta de proteção permaneça fechada até que o processo de produção perigoso seja encerrado e evita um reinício. O sistema mecânico de porta de proteção PSENmech com bloqueio é adequado para a proteção de pessoas e processos, para tampas e portas transitáveis. Ele pode ser combinado com tecnologia de comando segura, como o relé de segurança PNOZsigma ou o minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2.

O PSENmech com bloqueio é a solução de porta de proteção para quem busca uma solução básica especialmente econômica para garantir a segurança das portas de proteção. Ele cobre as principais exigências básicas. Informe-se abaixo sobre outras aplicações das nossas soluções de porta de proteção.

PSENmech como sistema de porta de proteção com bloqueio

Selecione o sistema seguro de porta de proteção para a sua aplicação:

  PSENmech com bloqueio PSENslock PSENmlock PSENsgate
Aplicações Tampas, coberturas,​
portas oscilantes e corrediças
Tampas, coberturas, portas oscilantes e corrediças Tampas, coberturas, portas oscilantes e corrediças Portas oscilantes e corrediças grandes e transitáveis
Princípio de funcionamento Eletromecânico Transponder Transponder Transponder
Princípio de bloqueio Princípio de corrente de trabalho,​
Princípio de corrente de inércia

Princípio de corrente de trabalho
Princípio biestável (1) Princípio biestável (1)
Funções de segurança Proteção de pessoas,​
Proteção de processo

Proteção de processo

Proteção de pessoas,
Proteção de processo
Proteção de pessoas,
Proteção de processo
Classificação de travamento de acordo com a EN ISO 13849-1 (Monitoramento de portas) PL c,​
com exclusão de falhas PL d
PL e PL e PL e
Classificação de bloqueio de acordo com a EN ISO 13849-1 (monitoramento de bloqueio) PL c,​
com exclusão de falhas PL d
- PL e PL e
Força de fechamento 1500 N 500 ou 1000 N 7500 N 2000 N
Proteção contra manipulação Baixa Até alta Até alta Até alta
Trava de ajuda Integrada - Integrada Integrada (2)
Trava Opcional (somente PSEN me5) - Opcional Integrada (2)
Desbloqueio de emergência Opcional (somente PSEN me5) -

Opcional (somente nas versões
com Power Reset)

 
Link para os produtos PSENmech com bloqueio PSENslock PSENmlock PSENsgate

Observações:

(1) Princípio biestável: Energia de entrada para ativar o bloqueio e energia de entrada para liberar o bloqueio.​

(2) A trava de ajuda ou de fuga é obrigatória no PSENsgate e deve ser encomendada junto com ele.

Solução econômica de porta de proteção: vantagens

  • Proteção contra movimentos perigosos, peças atiradas de máquinas e instalações pela parada dos movimentos das máquinas
  • Prevenção de reinício segundo EN ISO 14119
  • Maior proteção contra manipulação dos dispositivos de proteção
  • Solução completa e segura com a tecnologia de comando da Pilz
  • Eficiência energética: graças ao consumo reduzido de energia
Solução econômica para portas de proteção

Características dos sistemas seguros de porta de proteção

Características dos sistemas seguros de porta de proteção
  • Monitoramento de portas, tampas e coberturas segundo EN ISO 14119
  • Concebido para todas as aplicações até PL e segundo EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN/IEC 62061

Aplicação dos sistemas seguros de porta de proteção na indústria

Sistema modular de portas de proteção: solução completa de porta de proteção com autorização de acesso

Com nossos sistemas modulares de porta de proteção, oferecemos uma solução individual de portas de proteção adaptada de forma ideal para a sua aplicação. Isso nos permite oferecer uma combinação flexível de componentes individuais para atender às suas necessidades. Você não se beneficia apenas com a proteção confiável de sua porta de proteção, mas também do gerenciamento de autorização de acesso ao mesmo tempo. Isso garante que apenas funcionários autorizados tenham acesso ao sistema e possam executar comandos como parar, desbloquear, bloquear ou confirmar.

Sistema modular de portas de proteção

Solução completa de porta de proteção com autorização de acesso: sistema modular de porta de proteção da Pilz

Nosso portfólio de produtos: sistemas de porta de proteção

Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Contato Comercial

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com