Você está procurando uma solução individual e flexível com braços robóticos para a sua aplicação? Então você fez a opção certa com o manipulador Pilz.
Aproveite o nosso manipulador PRBT de alto desempenho. O braço robótico foi concebido para a utilização tanto na indústria quanto no ambiente não industrial.
O PRBT pode ser utilizado de modo flexível e é adequado para aplicações móveis como sistemas de transporte sem motorista (FTS), entre outros.
Junto com o módulo de controle e o módulo operacional da Pilz, o braço robótico constitui um pacote certificado de acordo com a norma de robôs industriais EN ISO 10218-1.
Braço robótico – para a utilização industrial flexível
Braços robóticos para tarefas na robótica operacional e da indústria

Desfrute das vantagens do manipulador PRBT
- Braço robótico flexível e aberto para a indústria
- Pode ser combinado individualmente com módulo operacional e módulo de controle
- Alta compatibilidade com outros produtos e interfaces
- Alta flexibilidade na aplicação
- A habitual qualidade Pilz de alto valor

Portfólio de produtos: Braço robotizado
Locais principais
Pilz do Brasil Automação Segura
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: +55 11 98245-8268 | +55 11 4126-7290
Email: vendas@pilz.com.br
Contato Comercial
Telefone: 11 11 98677-0184 | 11 98245-8268 | 12 99674-6007
Email: vendas@pilz.com.br
Suporte Técnico
Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com