PNOZcompact relé de segurança

Quadrado, simples, amarelo

Você precisa monitorar seguramente parada de emergência, portas de proteção ou barreiras de luz/grades de luz?

A sua aplicação deve alcançar Performance Level (PL) e, de acordo com EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL limite de reivindicação 3 de acordo com IEC 62061?

Você precisa de um relé de segurança que cobre as funcionalidades básicas?

Você valoriza a economia de tempo com base na instalação e manutenção simples?

Então os relés de segurança PNOZcompact são a solução correta para você.

Um relé de segurança de alto desempenho e que economiza espaço

  • Você economiza espaço no painel de controle por meio do formato compacto
  • Você economiza tempo por meio da instalação e manutenção simples
  • montagem sem ferramentas, uma vez que o aparelho é simplesmente encaixado sobre o trilho DIN
  • Performance Level (PL) e, de acordo com EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL limite de reivindicação 3 de acordo com IEC 62061
  • Conexão sem documentação separada possibilitada pelo esquema de conexões em bloco com exemplo de conexões sobre a carcaça
  • serviço mais rápido via código QR sobre o aparelho para acesso direto

Relés de segurança de dimensões compactas

  • Os aparelhos do grupo de produtos PNOZcompact têm 105 mm de altura, 100 mm de profundidade e 22,5 mm de largura
  • LEDs para indicação de tensão de operação e estado de ligação
  • Bornes tipo mola instalados no aparelho

Aplicações: adequado para funções básicas

Relés de segurança PNOZ c1 – Monitore uma parada de emergência ou uma porta de proteção – em todas as aplicações – seguro, simples, amarelo. Para cada função de segurança, utilize um relé de segurança. O relé de segurança PNOZcompact é adequado principalmente para fabricantes de máquinas seriadas e grandes OEMs.

Relé de segurança PNOZ c1

Relés de segurança PNOZ c2 – para monitoramento seguro de barreiras de luz até tipo 4 ou sensores com saídas OSSD conforme EN 61496-1. Aposte na solução completa e segura com as barreiras de luz PSENoptda Pilz! Também podem ser conectadas todas as barreiras de luz usuais.

As vantagens:

  • o curto tempo de reação de apenas 12 ms oferece segurança máxima na sua aplicação – Com isso você pode encurtar a distância do movimento perigoso
  • O tempo de reação está impresso na parte frontal – você economiza tempo na inspeção BWS anualmente repetida
  • instalação rápida e de funcionamento seguro mediante a alimentação direta da tensão da barreira de luz pelo aparelho de avaliação PNOZ c2.

 

Relé de segurança PNOZ c2

Nossa gama de produtos: PNOZcompact

Monitoramento de paradas de emergência, portas de proteção, barreiras de luz

Para o monitoramento de paradas de emergência, portas de proteção ou barreiras de luz / grades de luz, para fabricantes de máquinas de produção seriada com altos volumes de produção de peças e funções repetitivas padronizadas.
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com