PES – painel de controle da operação e do monitoramento

Sistema de treinamento para um auxílio profissional no ensino: as mais importantes funções de operação e de monitoramento

Painel de controle da operação e do monitoramento

O PES (painel de controle da operação e do monitoramento) é uma parte dos abrangentes Pilz Education Systems PES (sistemas educacionais PES da Pilz) de vários módulos. Esses sistemas modulares de treinamento são formados por componentes modernos e de aplicação industrial para aulas práticas.

Os PES simulam o funcionamento de uma máquina ou de uma instalação e são utilizados para fins de treinamento. Eles são formados por diferentes funções de segurança e de automação distribuídos de forma clara em um painel de controle.

 

Auxílio ideal para a transferência de conhecimento na área da automação segura

Todas as informações sobre os nossos sistemas de aprendizagem, suas funções e as variantes solicitáveis estão aqui.

Pilz Education Systems PES

Sistemas modulares de treinamento e de aprendizagem

De olho em toda a automação com o painel de controle da operação e do monitoramento

Painel de controle da operação e do monitoramento

O painel de controle da operação e do monitoramento exibe a visualização de uma máquina ou de uma instalação completa. Dessa forma, as funções das interfaces entre homem e máquina podem ser explicadas na aula tornando possível aprender, por exemplo, a leitura dos dados de diagnósticos de diferentes comandos e a busca por falhas.

Tudo acontece no painel de controle: terminal de visualização PMIvisu, inclusive o software de visualização PASvisu para uma visão geral abrangente de toda a máquina. A chave seletora de modo operacional PITmode permite selecionar o modo operacional para o controle da máquina e regulamentar os direitos de acesso da equipe de operação.

Objetivos de aprendizagem do PES – painel de controle da operação e do monitoramento

  • Visualização de todas as funções de segurança e de automação de uma máquina ou de uma instalação
  • Leitura dos dados de diagnósticos de diferentes comandos
  • Busca por falhas com a ajuda da Human Machine Interface PMI (interface entre homem e máquina) da Pilz
  • Seleção e distribuição dos modos operacionais

Nosso portfólio de produtos: PES – painel de controle da operação e do monitoramento

Painel de controle da operação e do monitoramento

Módulo do sistema de treinamento com a Human Machine Interface PMIvisu, o software de visualização PASvisu e a chave seletora de modo operacional PITmode.
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com