Unidade de botão PITgatebox

Fácil operação do seu sistema de portas de proteção

Unidade de botão PITgatebox

Com a unidade de botão PITgatebox, você consegue controlar o interruptor e os sistemas de portas de proteção de modo simples e flexível. A integração do PITreader adiciona outro fator de segurança: a autenticação do usuário. Isso possibilita a verificação das autorizações de usuário antes do comando das portas com as chaves RFID. Dependendo da qualificação e tarefa dos funcionários, é possível garantir que o grupo certo de pessoas tenha acesso ao sistema.

Comandos para ativar, parar ou confirmar a sua máquina podem ser dados após a autenticação bem-sucedida. Com isso, é possível proteger sua máquina contra erros de comando ou contra qualquer manipulação. Graças ao design elegante, é possível montar a unidade de comando com rapidez e facilidade nos sistemas de perfis convencionais.

 

O PITgatebox com PITreader está disponível em duas versões pré-configuradas com saída de cabo superior ou inferior e oferece flexibilidade máxima para sua aplicação individual.
Sobretudo em combinação com os sistemas de portas de proteção seguros PSENmlock e PSENslock, a PITgatebox oferece uma solução modular de portas de proteção adaptada às suas demandas individuais a partir de um único fornecedor.

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

NEW: unidade de botão PITgatebox com PITreader – Unidade de comando com sistema de autorização de acesso

Com chaves RFID individuais, é possível autenticar os funcionários via PITgatebox com PITreader integrado. Isso garante que apenas funcionários autorizados tenham acesso aos sistemas e possam executar comandos, como ativar, parar ou confirmar a máquina. Em combinação com o sistema modular de porta de proteção, os aspectos de Safety e Security são associados para uma ampla segurança das portas de proteção com autorização de acesso.

unidade de botão PITgatebox com PITreader

Unidade de botão PITgatebox: novas variantes para maior flexibilidade

Unidade de botão PITgatebox

A unidade de botão PITgatebox está disponível em inúmeras novas variantes e possibilita um uso ainda mais flexível da sua solução individual de portas de proteção. Descubra as diferentes combinações de botões de pressão, interruptores e botões de parada de emergência.

Encontre aqui as novas variantes 

Resumo das vantagens da unidade de operação PITgatebox

  • função de comando simplificada atende a alta qualidade e design
  • PITreader com chave RFID para a ativação do PITgatebox
  • gabinete metálico em zinco fundido de alta qualidade no IP65 com elevada robustez contra choques, vibração e colisão
  • gabinete compacto para uma instalação que ocupa pouco espaço em sistemas convencionais de perfil de alumínio
  • montagem flexível graças ao ângulo de montagem giratório integrado
  • instalação rápida e simples sem fiação graças à conexão de 12 polos M12

Uso e aplicações da unidade de botão

  • Aplicação da unidade de botão para controlar as máquinas (por exemplo, prensas) e sistemas
  • aplicação versátil com sistemas de portas de proteção, como PSENmlock ou PSENslock, por exemplo, nas portas deslizantes e basculantes
  • execução de comandos nas máquinas e sistemas, como ativação, parada ou confirmação do sistema

Nosso portfólio de produtos:

Unidade de botão PITgatebox

Com a unidade de botão PITgatebox, você consegue controlar o interruptor e os sistemas de portas de proteção de forma simples e flexível.

Acessórios para a unidade de botão PITgatebox

Encontre aqui os nossos acessórios e as peças de reposição para a unidade de botão PITgatebox.

Unidade de botão PITgatebox com PITreader

Unidade de controle com sistema de autorização de acesso para o comando de botões de limite e de sistemas de portas de proteção.
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com