Componentes do sistema SafetyNET p

Aplicação flexível em cada arquitetura de rede

Com os componentes de sistema SafetyNET p, pode ser realizado um grande número de possibilidades de estruturação de sua topologia de rede. Estão disponíveis componentes de infraestrutura Ethernet, como interruptores, cabos e conectores.

Em redes Ethernet, os componentes de sistema SafetyNET p executam a infraestrutura da rede. Resultado: diferentes topologias de rede e aumento da expansão e do desempenho da rede.

Resumo das vantagens dos componentes de sistema SafetyNET p

Resumo das vantagens dos switches PSSnet

  • As mais diversas possibilidades de arquitetura para sistemas de comunicação baseados em Ethernet, tais como SafetyNET p
  • Aumento da disponibilidade da rede e aumento da expansão da rede
  • Aumento do desempenho de comunicação pela segmentação de rede
  • Ampliação da capacidade de aplicação flexível de sistemas Pilz com interface Ethernet

Vantagens dos conectores SafetyNET p

instalação rápida e simples com base na técnica de bornes seccionáveis (contato rápido sem ferramenta adicional)

  • compatível com "universo Office" através da face de encaixe RJ 45
  • Por meio de marcações coloridas, são evitadas falhas ao instalar os fios

Resumo das características das famílias de interruptores

Swichtes PSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • destinam-se a redes menores
  • aplicáveis em sistemas Ethernet industrial, como por exemplo SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Plug and play (desnecessária configuração)
  • LEDs de diagnóstico

Swichtes PSSnet SHL (Switch High Layer)

  • funções de gerenciamento abrangentes possibilitam redes maiores
  • aplicáveis em sistemas Ethernet industrial, como por exemplo SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • configuração de gerenciamento baseada na web e diagnóstico via browser da web
  • possibilidade de redundância anular MRP

Conectores e cabos – uma boa combinação

Conectores SafetyNET p

  • Conector padrão de acordo com o tipo de proteção IP 20, instalação para aplicação industrial
  • Tecnologia de montagem rápida através de bornes seccionáveis

Cabos SafetyNET p

  • Cabos padrão para Ethernet industrial
  • elétrico: Cat 5e, Ethernet rápida (100Mbit/s), 4 fios

Ferramenta de instalação Stripping Tool

  • Ferramenta para isolar cabos SafetyNET p
  • Isolamento com economia de tempo, menos erros de instalação

Aplicações na rede SafetyNET p

Adaptação da topologia de rede ao layout da instalação:

  • Topologia em estrela
  • Topologia em árvore
  • Criação de derivações (ramificações)


Aumento da disponibilidade de rede:

  • através da comunicação de fibra óptica, é possível aumentar a resistência à CEM
  • Redundância anular na interrupção do trajeto de comunicação ou de um componente com defeito 

Aumento da extensão da rede:

  • graças à comunicação de fibra óptica, a ponte entre grandes distâncias não representa nenhum problema
  • Podem ser realizadas distâncias de até 30 km

Segmentação lógica via VLAN (LAN virtual):

  • os Switches gerenciados PSSnet SHL são compatíveis com VLAN
  • VLAN possibilita a segmentação lógica da rede independentemente do local físico dos equipamentos
  • os usuários podem ser atribuídos a um VLAN via configuração Switch
  • a utilização da largura da banda disponível pode ser aumentada
  • os Switches podem priorizar dados de um VLAN frente a um outro VLAN

Nossa gama de produtos: Componentes do sistema SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
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
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com