Com Safe Motion, as funções de segurança são inseridas no servoamplificador facilmente através do cartão de segurança PMCprotego S e assim, oferecem uma solução integrada no acionamento de monitoramento de movimentos. A função STO "Torque de parada seguro" já está incluída no equipamento básico do servoamplificador PMCprotego D. Assim, você recebe uma solução de segurança flexível e escalonável. Você decide individualmente, quantas funções de segurança sua aplicação necessita.
Ao contrário de soluções externas, PMCprotego DS, além dos sinais do codificador já existente, pode utilizar tamanhos de sistemas internos, como por exemplo tensão de terminais, EMK (força eletromotriz) ou correntes de motor para uma detecção segura do movimento. Além da reduzida necessidade de fiação, uma solução integrada também oferece a vantagem de menores tempos de reação para falhas.
Por exemplo, para o ajuste da máquina está disponível a função Velocidade reduzida com segurança (SLS). O conversor monitora internamente a velocidade e reage, em caso de falha, basicamente de forma mais dinâmica do que se isso fosse possível com um circuito de monitoramento externo com um desligamento do acionamento.