Brasil | português

Monitoramento de superfícies com scanners a laser 2D

Aprenda a conhecer as múltiplas possibilidades de aplicação de scanners a laser 2D.

Monitoramento de superfícies com scanners a laser 2D

Seja proteção de áreas de perigo ou monitoramento de acesso: os scanners a laser 2D oferecem uma solução flexível para suas exigências de segurança. Graças à livre configuração dos campos de advertência e de proteção, bem como às possibilidades de adequação às particularidades da construção, eles podem ser integrados de modo ideal nas mais variadas aplicações.

O que os scanners de segurança a laser conseguem realizar atualmente? A seguir, vamos deixar você atualizado sobre as aplicações mais importantes.

Proteção de áreas de perigo estacionárias

Aplicações, em cujos limites se realiza uma interação entre homem e máquina, requerem altas exigências à solução de segurança. Os scanners a laser 2D reconhecem a aproximação de uma pessoa a um movimento perigoso e o desligam de modo seguro. Os campos de proteção e de advertência podem ser configurados de modo flexível e adequado às particularidades da construção. Ao entrar em um campo de advertência, o movimento perigoso é freado de modo controlado. Se a pessoa chega ao campo de proteção, o movimento perigoso é interrompido.

 

Sua vantagem

  • Integração simples na aplicação: configuração livre dos campos de proteção e de advertência, inclusive adequação às particularidades da construção.

Proteção de sistemas de transporte automaticamente guiados

Para resguardar pessoas e objetos, é necessária uma proteção confiável de sistemas de transporte automaticamente guiados (FTS). Graças à forma construtiva compacta, os scanners a laser 2D podem ser integrados de modo ideal a um FTS. Desse modo, eles detectam objetos na via de tráfego do veículo. Com isso, oferecem muito mais vantagens em comparação a proteções estacionárias na via de tráfego do FTS. Também em altas velocidades ligadas a um trajeto de frenagem mais longo, os scanners de segurança a laser proporcionam altíssima segurança – e isso sem perdas na produtividade.

Sua vantagem

  • Sem tempos de parada desnecessários: monitoramento das velocidades para uma adequação flexível dos campos de proteção.

Proteção contra acesso pela parte traseira

Principalmente em áreas de perigo devido à má visibilidade, bem como em aplicações robotizadas, um conceito de segurança confiável é necessário. Nesse caso, além de um interruptor de segurança seguro ou cortinas de luz no acesso à área de perigo, é necessária também uma proteção contra acesso pela parte traseira. Scanners de segurança a laser 2D detectam a presença de uma pessoa na área de perigo. Enquanto houver pessoas na área de perigo, eles impedirão um reinício do movimento perigoso.

Sua vantagem

  • Solução simultânea para dois desafios: proteção de áreas de perigo e controle de reinício de funcionamento.

Proteção ao acesso

Para proteger o acesso a áreas de perigo nas mais variadas aplicações, é procurada uma solução flexível. Os scanners a laser 2D não apenas protegem muito bem os acessos contra a entrada de pessoas, como também são apropriados para aplicações em que materiais são simultaneamente carregados e descarregados. Sensores adicionais diferenciam entre pessoas e materiais. Se a forma de material permitida for reconhecida, o scanner de segurança a laser comutará o campo de proteção. Assim o material pode passar pelo acesso. Se uma pessoa entrar no campo de proteção, o acesso permanecerá fechado. Ocorre a parada do movimento perigoso.

Sua vantagem

  • Diferenciação entre pessoas e materiais para trazer e levar materiais.

Scanner a laser 2D PSENscan App

Scanner a laser 2D PSENscan App

Você já conhece o PSENscan App? Aqui você descobre tudo sobre as diferentes possibilidades de aplicação do nosso scanner a laser 2D e, ao mesmo tempo, aprende mais sobre as propriedades do PSENscan. Faça agora mesmo o download do aplicativo!

Nossa gama de produtos: Scanner a laser 2D

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Contato Comercial

Telefone: 11 4942-7011
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com