Brasil | português

Software de minicontroladores

Software de minicontroladores

Com os minicontroladores PNOZmulti, você pode projetar, configurar, documentar e colocar em operação de modo muito fácil. Soluções de diagnóstico completas reduzem os tempos de parada da sua máquina ou sistema. Para isso, estão disponíveis as nossas ferramentas de serviço de grande praticidade para o usuário: Com o PNOZmulti Configurador você estabelece a ligação de segurança no PC. Para o diagnóstico confortável, utilize as ferramentas da solução de diagnóstico PVIS.

Resumo das vantagens

  • PNOZmulti Configurador é uma ferramenta universal para todas as fases de engenharia, planejamento, elaboração do projeto, colocação em funcionamento, operação e manutenção
  • Rápido time-to-market por causa da economia de tempo e de dinheiro
  • O PVIS minimiza os períodos de parada das máquinas com uma correção rápida e eficaz de erros
Resumo das vantagens

PNOZmulti Configurador – Características

Vantagens das ferramentas de software para os minicontroladores PNOZmulti
  • Ferramenta gráfica para a definição de todas as funções do aparelho
  • Acesso a diferentes funções de segurança (por exemplo, monitoramento da parada de emergência, duas mãos, portas de segurança e etc.)
  • Configuração do hardware
  • Representação de um diagrama simples de circuito – como devem ser cabeadas as entradas e saídas do aparelho, com base em símbolos predeterminados
  • Transmissão do diagrama de circuito para o equipamento básico
  • Partes muito utilizadas do diagrama de circuito podem ser reunidas em elementos de macro, depositadas na biblioteca de macros e reutilizadas

Características da solução de diagnóstico PVIS

Características da solução de diagnóstico PVIS
  • O PVIS serve para a visualização das informações de diagnóstico dos comandos com capacidade de PVIS (como minicontroladores PNOZmulti ou tecnologia de acionamento PMC)
  • Pacote de software com PVIS OPC Configurator, servidor PVIS OPC UA, PVIS ActiveX Control UA, servidor PVIS OPC e PVIS ActiveX Control

Nossa gama de produtos: Software