Brasil | português

Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2

Diversas funções, usado de forma flexível: a solução segura para o futuro.

Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2

Utilize os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 para realizar várias funções de segurança na sua máquina ou na sua instalação. Os equipamentos básicos têm apenas 45 mm de largura e podem ser ampliados de forma modular. Assim, o sistema cresce de acordo com as exigências e o tamanho da sua máquina.

A estrutura de segurança é criada uma vez de forma independente do comando superior do sistema. Para isso, está disponível o módulo de software PNOZmulti Configurator de operação intuitiva. Ademais, o PNOZmulti oferece diversas possibilidades de diagnóstico. A solução de diagnóstico PVIS pode ser instalada com facilidade e selecionada com um clique no PNOZmulti Configurador. Soluções completas com sensores, aparelhos de comando e terminais de operação complementam a solução segura. É assim que você padroniza a sua segurança!

Minicontroladores PNOZmulti da 2ª geração – A história de sucesso continua.

A Pilz continua a escrever a história de sucesso do PNOZmulti. Ela começou em 2002 com o primeiro controlador de segurança configurável. Hoje, os minicontroladores PNOZmulti são utilizados em centenas de aplicações. O escopo de funções completo dos aparelhos básicos “clássicos” PNOZmulti foi comprimido em 45 mm de largura na 2ª geração. Os equipamentos básicos dispõem de uma tela iluminada.

A estrutura modular é tão flexível quanto sua aplicação. Os módulos seguros de entrada analógica, os módulos de saída bipolares, os módulos Motion Monitoring e muitos outros oferecem várias possibilidades de implementação das aplicações de segurança com a mais moderna tecnologia.

Aposte no mais vendido e no padrão mundial de segurança para todos os tipos de máquinas. A ferramenta de configuração gráfica simples economiza nos custos com a engenharia, uma vez que você pode criar seu programa de usuário de forma fácil e intuitiva no PC. O software permite simular com facilidade a configuração de segurança que você criou: offline e sem usar o hardware.

Informe-se com o vídeo.

O sistema de sucesso PNOZmulti 2 – Vantagens

  • Operação segura com hardware e software certificados
  • Configuração simples graças à ferramenta confortável de software
  • Rápido Time-to-market, porque as entradas e saídas podem ser configuradas com liberdade
  • Módulos adequados para todas as exigências – expandir de forma flexível, econômica e simples
  • Períodos curtos de parada graças às possibilidades completas de diagnóstico
  • Rápida colocação em funcionamento pelo cabeamento com terminais conectáveis

Uma equipe experiente – Características do sistema de comando PNOZmulti 2

Uma equipe experiente – Características do sistema de comando PNOZmulti 2
  • Equipamento básico como suporte da configuração para memórias substituíveis do programa, como cartão de chip ou pendrive USB
  • Módulos de expansão para expansão flexível, expansão modular de acordo com as exigências da sua aplicação
  • Ferramenta de configuração PNOZmulti Configurador: uma ferramenta desde a criação do projeto até a manutenção
  • Soluções completas seguras em conjunto com sensores, comandar e observar, tecnologia de comando
  • Conexão com os sistemas convencionais de barramento de campo e interfaces convencionais de comunicação

A instalação ideal

O PNOZmulti é usado em inúmeras aplicações nos mais diversos setores: desde o comando das máquinas mais simples até os sistemas em cadeia. Isso é possível graças à fusão inteligente das funções de segurança e de comando ao conceito modular e configuração simples. PNOZmulti é tão flexível, que ele com certeza é apropriado para a sua aplicação!

A instalação ideal

Nosso portfólio de produtos: Minicontroladores PNOZmulti 2