Brasil | português

Controladores compactos configuráveis PNOZmulti Mini

Tão fácil como um dispositivo de segurança, tão flexível como um comando

Controladores compactos configuráveis PNOZmulti Mini

Você precisa monitorar mais do que três funções de segurança? E você quer fazer isso com o maior conforto possível com poucos cliques em uma ferramenta de software? Então os dispositivos de segurança configuráveis PNOZmulti Mini são a solução ideal para você!

Esteja seguro com o PNOZmulti Mini – o standard de segurança mundial para todos os tipos de máquina. Independentemente do comando padrão, também temos a solução de segurança. PNOZmulti Mini podem ser adaptados de forma confortável para exigências diversas. O formato compacto e os displays de textos claros impressionam! Conecte o comando compacto configurável PNOZmulti Mini em todos os sistemas convencionais de comunicação. Os dispositivos de segurança configuráveis podem ser utilizados com diferentes comandos operacionais.

O comando compacto configurável PNOZmulti Mini – um padrão mundial de segurança para todos os tipos de máquinas!

Novidade: Minicontroladores PNOZmulti Mini agora com conexão POWERLINK

Para os controladores compactos PNOZmulti Mini configuráveis, está disponível a partir de agora o novo módulo de barramento de campo PNOZ mmc12p PL para conexão a uma rede POWERLINK. Com isso, os dispositivos básicos PNOZmulti Mini PNOZ mm01.p e PNOZ mm0.2p podem ser ampliados no lado esquerdo.

O PNOZmulti Mini também pode ser conectado a outros sistemas de barramento de campo, como, por exemplo, ao PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link e EtherCAT. Na expansão por meio do módulo de comunicação ETH, o PNOZmulti Mini se torna parte integrante do Ethernet TCP/IP e do Modbus. Com isso, o PNOZmulti permite a conexão a todos os sistemas de barramento de campo usuais. Especialmente prática e com pouca demanda de tempo é a configuração na ferramenta de software PNOZmulti Configurator: Você escolhe o dispositivo básico e o módulo de barramento de campo e utiliza até 128 entradas e saídas virtuais.

Novidade: Módulo de barramento de campo PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini – Vantagens

  • Eficaz, a partir de três funções de segurança
  • Economizar tempo e dinheiro em todas as fases de engenharia com a ferramenta de software PNOZmulti Configurador
  • Máximo de flexibilidade graças às entradas de saídas configuráveis de forma livre
  • Grande economia de espaço por causa do formato compacto
  • Diagnóstico rápido pela exibição de textos do cliente no display

Características do comando compacto configurável PNOZmulti Mini

Características do comando compacto configurável PNOZmulti Mini
  • As funções do sistema são determinadas pelo PNOZmulti Configurador
  • De acordo com a ligação, são possíveis categorias de segurança até PL e conforme EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 conforme EN IEC 62061
  • Seleção entre quatro equipamentos básicos: stand-alone, expansível de forma modular, com interface Multi-Link integrada
  • Estão disponíveis módulos de conexão e módulos de comunicação para a expansão modular
  • Expansões do contato do relé pelas expansões de contato PNOZsigma
  • Monitoramento dos botões de parada de emergência, interruptor de seleção dos tipos de operação, botões de liberação, botões de duas mãos, portas de segurança, barreiras fotoelétricas, silenciamento, tapetes de segurança

Nossa gama de produtos: PNOZmulti Mini