Brasil | português

Minicontroladores configuráveis

Muitas funções, uma solução!

Minicontroladores configuráveis

Com PNOZmulti, a pioneira tecnologia de segurança configurável, você toma a decisão certa com segurança. Por quê? Muito simples: Porque a Pilz possui uma estratégia vencedora utilizada no mundo todo com a melhor tática.

Os minicontroladores configuráveis fecham a lacuna entre relés de segurança clássicos e grandes sistemas de comando programável. Use os minicontroladores configuráveis PNOZmulti principalmente para a realização de diversas funções de segurança! Com isso, é possível atingir a segurança funcional para a proteção de pessoas e máquinas de forma simples e flexível.

Além disso, os nossos minicontroladores têm capacidade suficiente para assumir o comando completo de uma máquina de pequeno porte. O sistema pode ser ampliado de forma modular, podendo acompanhar o aumento das exigências e do tamanho da máquina. Com o uso dos módulos de expansão, é possível adaptar a estrutura de comando com exatidão para a aplicação. Como usuário, você somente adquire o que realmente vai utilizar.

Visualize agora de modo ideal: Combine PNOZmulti com o software de visualização PASvisu

Visualize agora as instalações que utilizam os minicontroladores PNOZmulti com ajuda do software produzido exatamente sob medida! É possível vincular facilmente o PNOZmulti com o software de visualização PASvisu baseado na Internet por uma conexão direta e assumir, entre outras funções, todas as entradas e saídas controladas por componentes do PNOZmulti. Além disso, o PASvisu disponibiliza uma confortável possibilidade de diagnóstico. Beneficie-se com os tempos de parada menores pelo reinício rápido!

Software de visualização PASvisu

PNOZmulti agora compatível com PASvisu

Economizar tempo e dinheiro em todas as fases de desenvolvimento de produtos – Vantagens

  • Padrão mundial em segurança para diferentes ambientes de automação e sistemas de comunicação, duradouros e de custo compensador
  • Tempos de colocação em funcionamento breves através de cabeamento simples
  • Adaptação simples da configuração através de componentes de software pré-configurados e certificados
  • Tempos mínimos de parada da máquina e alta disponibilidade do sistema por causa do diagnóstico simples e contínuo
  • Do planejamento até a manutenção, apenas um sistema – Expansões ou alteração de funções possíveis a qualquer momento
  • Segurança máxima – de acordo com a ligação, categorias de segurança até PL e conforme EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 conforme EN IEC 62061
  • Potencial de racionalização, porque os componentes de segurança abrangem as tarefas de automação

Nossa gama de produtos: Minicontroladores configuráveis