Brasil | português

Sensores táteis

Proteger áreas de perigo com sensores táteis

Sensores táteis na forma de uma esteira comutadora de segurança

Os sensores táteis reagem ao contato com uma determinada pressão. Assim que uma pessoa pisa no tapete, os sensores determinam sua posição de forma confiável e transmitem os dados da posição ao comando seguro que desacelera ou para a máquina ou a instalação. Desse modo, os sensores táteis são um dispositivo de proteção eficiente para assegurar pontos e áreas de perigo.

No ramo de sistemas de sensores táteis, aproveite nossa esteira comutadora de segurança PSENmat sensível à pressão desenvolvida para identificar presença na interface. A PSENmat cumpre com os requisitos de dispositivos de proteção sensíveis à pressão conforme a EN ISO 13856-1.

Em conjunto com a tecnologia de comando segura da Pilz e com as nossas soluções de visualização, oferecemos uma solução completa, flexível e segura de um só fornecedor. Graças aos abrangentes acessórios, nossos dispositivos de proteção táteis podem ser instalados de forma flexível em qualquer máquina.

Aproveite as vantagens dos sistemas de sensores táteis.

  • Grande compatibilidade com outros produtos e interfaces
  • Solução completa e segura em conjunto com a tecnologia de controle segura da Pilz
  • Alta flexibilidade na aplicação
  • Garantia de maior eficiência pelo atendimento ao cliente da Pilz, 24h por dia, 7 dias por semana
  • Alta qualidade reconhecida da Pilz
Esteira comutadora de segurança PSENmat

Sensores táteis – Características

  • Soluções de segurança em conformidade com a EN ISO 13856-1
  • Interface robusta
  • Sistema de sensores sensível

Nossa gama de produtos: Sensores táteis