Brasil | português

Sistemas de portas de proteção seguros

Sistemas de porta de proteção para proteção dos dispositivos de proteção separadores

Sistemas de portas de proteção seguros

Os sistemas de portas de proteção seguros PSENslock, PSENmlock e PSENsgate são utilizados como proteção de dispositivos de proteção de barreiras físicas. Eles monitoram portas nas zonas de proteção, além de tampas e coberturas. Com os nossos sistemas de porta de proteção seguros, você obtém uma solução eficaz e com preço otimizado que cumpre com as exigências da EN ISO 14119.

De acordo com a norma EN ISO 14119, movimentos da máquina que possam representar perigo têm de ser parados ao se abrir uma porta de proteção e o religamento deve ser impedido. Nesse caso, os equipamentos de proteção não podem ser transpostos nem manipulados.

Os sistemas de portas de proteção seguros da Pilz satisfazem essas exigências de forma especialmente eficaz e integram funções adicionais para maior rentabilidade.

 

Novidade: Sistema modular de portas de proteção para uma segurança máxima

Com nossos sistemas modulares de portas de proteção, oferecemos uma solução de portas de proteção individual e adaptada especialmente para a sua aplicação. Combine os sistemas de portas de proteção PSENmlock e PSENslock com outros componentes como o Safety Device Diagnostics e a unidade de botão PITgatebox. Assim, você obtém um sistema modular de portas de proteção adequado para as suas necessidades.

Beneficie-se com uma ligação em série econômica, um diagnóstico rápido, elementos adicionais de operação e de botões e um destravamento de fuga opcional.

Sistema modular de portas de proteção da Pilz

Sistema modular de portas de proteção

Escolha o sensor apropriado para a sua aplicação dentre os sistemas seguros de portas de proteção PSENslock, PSENmlock e PSENsgate:

  PSENslock PSENmlock PSENsgate
O que é protegido pelo bloqueio? Processo Pessoa ou processo Pessoa ou processo
Aplicações Portas oscilantes e corrediças, coberturas, tampas Portas oscilantes e corrediças, coberturas, tampas Portas oscilantes
Princípio de funcionamento sem contato, codificado, tecnologia de transponder mecânico, codificado, tecnologia de transponder mecânico, codificado, tecnologia de transponder
Bloqueio Bloqueio eletromecânico do processo bloqueio mecânico seguro bloqueio mecânico seguro
Força de bloqueio 500 N ou 1000 N 7500 N 2000 N
Funções de segurança:
  • Travamento
  • Bloqueio
 
  • PL e conforme EN ISO 13849-1
  •  
 
  • PL e conforme EN ISO 13849-1
  • PL e conforme EN ISO 13849-1
 
  • PL e conforme EN ISO 13849-1
  • PL e conforme EN ISO 13849-1
Desbloqueio auxiliar não Integrado Integrado
Desbloqueio em caso de emergência não Como acessório Integrado
Botão de parada de emergência não não Integrado
Tecla luminosa para acionamento e confirmação não não Integrado
Funções adicionais Possibilidade de ligação em série, elementos adicionais de operação por PITgatebox Bloqueio contra nova partida integrado, possibilidade de ligação em série, elementos adicionais de operação e botão de parada de emergência por PITgatebox Possibilidade de ligação em série, elementos adicionais de operação (LED), identificação de avulsão dos pinos e da ruptura da trava, botão de fechamento, botão de liberação conectável
Link para os produtos

PSENslock

PSENmlock PSENsgate

Solução econômica da porta de proteção – Vantagens

  • Proteção contra movimentos perigosos, peças voando de máquinas e instalações pela parada dos movimentos das máquinas
  • Prevenção da religamento segundo EN ISO 14119
  • Maior proteção contra manipulação dos dispositivos de proteção
  • Solução completa e segura com a tecnologia de controle da Pilz
  • Eficiência energética – graças ao consumo reduzido de energia
Solução de porta de proteção econômica

Características dos sistemas de porta de proteção seguros

Características dos sistemas de porta de proteção seguros
  • Monitoramento de portas, tampas e coberturas segundo EN ISO 14119
  • Projetado para todas aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN/IEC 62061, categoria de segurança 4 conforme EN 954-1

Aplicação na indústria dos sistemas de portas de proteção seguros

Nosso portfólio de produtos: Sistemas de portas de proteção