Os sistemas de câmeras de segurança servem para monitorar áreas 2D ou 3D. Diferente dos sensores simples, eles podem registrar e avaliar informações detalhadas sobre a área total de monitoramento. Eles oferecem alta segurança e funcionalidades simples para várias funções de comando e segurança padrão.
Sistemas de câmeras seguros
Monitoramento espacial seguro com os sistemas de câmeras da Pilz

Óptica inovadora para alta produtividade - Vantagens
- Registro e avaliação de informações detalhadas sobre toda a área de monitoramento
- Solução completa, segura e econômica com a tecnologia de controle da Pilz
Monitoramento espacial 2D ou 3D
Os nossos sistemas de câmeras seguros servem para monitorar as áreas 2D ou 3D. Como dispositivo de proteção móvel, o PSENvip serve para o monitoramento óptico de segurança das prensas dobradeiras. O SafetyEYE determina e comunica a infiltração de objetos em espaços tridimensionais previamente definidos.

Aplicação dos sistemas de câmeras na indústria
Nossa gama de produtos: Sistemas de câmeras seguros
Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil
Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br
Telefone: 11 4942-7011
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport@pilz.com.br