Brasil | português

Aparelhos para monitoramento de posição

Monitoramento de posição seguro com o sensor adequado

Aparelhos para monitoramento de posição

Seja na linha de produção ou na máquina – quando se trata de garantir a segurança no setor de fabricação, as chaves seguras de cabo de arraste PSENrope representam uma solução confiável e comprovada. Desse modo, você pode garantir uma parada de emergência segura em qualquer ponto da correia transportadora.

Os encoders rotativos PSENenco são usados para determinar a posição e a velocidade no sistema de automação PSS 4000.

Para o monitoramento de posições com operador, o interruptor de segurança magnético PSENmag e o interruptor de segurança codificado PSENcode se ligam. Com a variante do interruptor de segurança codificado PSEN csx. 19, até três posições podem ser monitoradas e diferenciadas de modo seguro.

Aplicável de modo flexível e fácil de instalar – Vantagens

  • Função de parada de emergência em todos os pontos da esteira transportadora (PSENrope)
  • Avaliação segura de velocidade e posição (PSENenco)
Aplicável de modo flexível e fácil de instalar

Monitoramento de posição seguro com chaves de posição e de proximidade

A família de produtos, composta por PSENrope e PSENenco, é usada para o monitoramento seguro das posições. Dependendo do sensor, é possível implementar diferentes aplicações.

Monitoramento de posição seguro com chaves de posição e de proximidade

Aplicação da chave de posição e de proximidade na indústria

Nosso portfólio de produtos: Sensores de posição e sensores de proximidade