Brasil | português

Sensores optoeletrônicos

Segurança sem barreiras com sensores optoeletrônicos

Sensores optoeletrônicos

Os sensores optoeletrônicos protegem de modo excelente as máquinas e as instalações quando ocorre uma intervenção ativa no processo de produção. Nossa oferta de sensores optoeletrônicos vai desde as barreiras de luz PSENopt até o scanner de segurança a laser PSENscan.

Conforme a exigência, as cortinas de luz PSENopt oferecem a proteção dos dedos, das mãos e do corpo de acordo com a EN/IEC 61496-1. Isso tanto para aplicações em condições críticas de espaço quanto para funcionalidades ampliadas como muting, blanking ou ligação em cascata: a Pilz oferece a grade de luz apropriada para a sua demanda. O scanner de segurança a laser PSENscan é apropriado para o monitoramento de campo bidimensional.

Em combinação com a nossa tecnologia de comando, você receberá uma solução completa e segura para a sua aplicação. Além disso, a nossa extensa gama de acessórios possibilita a utilização flexível em cada máquina.

Sensores optoeletrônicos: Vantagens e características

  • Produtividade elevada devido aos processos de trabalho ergonômicos
  • Rápida integração à sua instalação
  • Operação e manutenção simples
  • Segurança sem barreiras
  • Economia de espaço – graças à dimensão compacta
  • Em conformidade e certificado conforme a EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Aplicações de sensores optoeletrônicos

Utilização de scanners de segurança a laser

Proteção ideal de áreas de perigo com scanners de segurança a laser

Tanto para a proteção de áreas de perigo estacionárias quanto móveis, bem como para o monitoramento do acesso, os scanners de segurança a laser PSENscan oferecem a solução ideal para a sua aplicação. Eles permitem o monitoramento de campo bidimensional com um ângulo de abertura de 275 graus. Os campos de proteção e de advertência podem ser configurados livremente e adequados às particularidades da construção. Desse modo, os PSENscan podem ser integrados de modo simples às mais variadas aplicações.

 

A barreira de luz para todos os setores e para todas as aplicações

Com a PSENopt, você protege os seus funcionários e a mercadoria produzida – de forma segura, eficiente e econômica. Um campo de proteção invisível da barreira de luz com raios infravermelhos protege as áreas perigosas. Se um feixe de luz for interrompido, um comando de desligamento seguro será acionado imediatamente. Muting, blanking e/ou ligação em cascata permitem inúmeras possibilidades de integrar perfeitamente a barreira de luz à sua instalação. Por isso, elas são adequadas para inúmeros setores e aplicações.

Utilização de barreiras de luz

Pilz – Sua parceira na inspeção de dispositivos de proteção

O organismo de inspeção independente Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, acreditado pelo DAkkS conforme a ISO/IEC 17020:2012, presta apoio a nível da inspeção de segurança válida internacionalmente para seus dispositivos de proteção sem contato.

Mais informações: inspeção BWS da Pilz

Credenciamento DAkkS conforme ISO/IEC 17020:2012

Aplicação da grade de luz na indústria

Nosso portfólio de produtos: sensores optoeletrônicos