Brasil | português

Barreiras de luz PSENopt

Segurança sem barreiras

Barreiras de luz PSENopt

Quando for necessária uma intervenção ativa no processo de produção, as barreiras de luz PSENopt protegem máquinas e instalações de forma ideal. Dependendo da exigência, a barreira de luz cumpre com a proteção dos dedos, das mãos, do corpo segundo EN/IEC 61496-1.

Um extenso leque de acessórios e barreiras de luz com funcionalidades avançadas, como Muting, Blanking ou ligação em cascara, permitem a aplicação flexível em cada máquina.

Novas barreiras de luz PSENopt slim – grade de luz pequena, alta segurança

Com sua forma construtiva estreita, as PSENopt slim podem ser utilizadas principalmente em aplicações em condições de espaço críticas bem como em sistemas de portões. Lá as barreiras de luz dos tipos 2 e 4 cumprem a tarefa da proteção dos dedos e mãos de acordo com a exigência. Graças à função de cascata sem zonas cegas, elas proporcionam proteção eficaz contra trespasse e acesso por trás. Com base nos LEDs, o usuário pode avaliar as causas mais importantes, responsáveis pela parada da máquina e pelas falhas do sistema. Assim são minimizados tempos de parada. Com recursos de montagem compatíveis, as PSENopt II podem ser instaladas rapidamente e de modo simples. As PSENopt slim oferecem uma solução econômica completa e segura, por exemplo, em combinação com PNOZsigma ou PNOZmulti.

PSENopt slim

Intervenção segura no processo de produção - Vantagens do PSENopt

  • Maior produtividade graças aos processos de trabalhos ergonômicos
  • Economia de espaço graças às dimensões compactas
  • Integração rápida da barreira de luz na sua instalação
  • Comando e manutenção simples das barreiras de luz
  • Campos de proteção e capacidade de detecção podem ser alinhados de acordo com o processo
Intervenções mais seguras no processo produtivo

Características das barreiras de luz

Características das barreiras de luz
  • Aprovado e em conformidade com EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1, UL 508
  • Projetado para aplicações até PL c (tipo 2), PL d (tipo 3), PL e (tipo 4) segundo EN ISO 13849-1 ou SIL CL 1 (tipo 2), SIL CL 2 (tipo 3), SIL CL 3 (tipo 4) segundo EN/IEC 62061
  • Resolução: Proteção de dedos, mãos e corpo e proteção do acesso

Barreiras de luz para todos os setores e aplicações

Com as nossas barreiras de luz, você protege os seus funcionários e os seus bens de produção de forma segura, eficiente e econômica. Um campo de proteção invisível com raios infravermelhos protege as áreas perigosas. Se um feixe de luz for interrompido, ele acionará imediatamente um comando de desligamento seguro.

Muting, Blanking e/ou ligação em cascata lhe permitem inúmeras possibilidades de integrar perfeitamente a barreira de luz na sua instalação. Por isso, elas são adequadas para inúmeros setores e aplicações.

A barreira de luz PSENopt satisfaz o grau de proteção IP6K9K em caixas de proteção, podendo dessa forma ser aplicada em ambientes úmidos sujeitos a elevados requisitos higiênicos.

Os espelhos permitem uma conversão simples do feixe de luz permitindo um campo de proteção maior sem necessidade de feixes de luz adicionais. Graças às colunas de proteção, as nossas barreiras de luz estão protegidas também contra choques, colisões ou vibração em ambientes industriais adversos.

Barreiras de luz para todos os setores e aplicações

Pilz – Seu parceiro para a inspeção de dispositivos de proteção

O organismo de inspeção independente Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, acreditado pelo DAkkS conforme a ISO/IEC 17020:2012, presta apoio a nível da inspeção de segurança válida internacionalmente para seus dispositivos de proteção sem contato.

Mais informações: Inspeção BWS da Pilz

Pilz – Seu parceiro para a inspeção de dispositivos de proteção

Aplicação da barreira de luz na indústria

Nosso portfólio: Barreiras de luz
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
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: pilz@pilz.com.br