Brasil | português

Tecnologia de controle segura da Pilz

As suas instalações automatizadas se tornam mais seguras com a tecnologia de controle da Pilz. O resultado: Funcionários satisfeitos e saudáveis e disponibilidade máxima das suas máquinas para o máximo de sucesso empresarial.

Encontre a tecnologia de controle adequada às suas exigências.

Com a Pilz, você está em boas mãos

A Pilz é líder em tecnologia e fornecedora completa na tecnologia de automação segura. Os nossos controles de segurança são utilizados no mundo todo e têm sido comprovados ao longo dos anos. Confie nos nossos conhecimentos técnicos sobre a segurança de máquinas: Nós temos a solução certa para todas as suas exigências. Sempre em foco: O desligamento seguro de movimentos que oferecem perigo e o controle impecável das suas máquinas.

A segurança é a nossa principal competência. Por isso, a nossa pretensão é automatizar máquinas e instalações de modo que a segurança das pessoas, das máquinas e do ambiente esteja continuamente garantida.

Seguro com a tecnologia de controle da Pilz

Em aplicações com uma quantidade pequena de funções de segurança, escolha os relés de segurança PNOZ. Eles podem ser utilizados de maneira simples e confortável e ocupam pouco espaço, graças às larguras estreitas.
Os nossos minicontroladores seguros são a escolha certa para manter o foco em flexibilidade e modularidade. Ao mesmo tempo, o PNOZmulti representa a operação super simples, através da ferramenta de software de configuração gráfica.
Realize a programação de processos complexos de maneira intuitiva com os nossos controladores SPS PSSuniversal PLC do sistema de automação PSS 4000. Assim, você pode monitorar funções de controle seguras e não seguras dentro de um sistema. Encontre a tecnologia de controle adequada às suas necessidades.

Vantagens de tecnologia de controle segura da Pilz

  • Alta disponibilidade da instalação e aumento da economia
  • Proteção dos seus funcionários através da segurança até o nível de performance e de acordo com a norma EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 de acordo com a IEC 62061
  • Simplicidade, operação confortável e configuração intuitiva
  • Tecnologia Pilz comprovada com qualidade na qual você pode confiar
  • Soluções ideais de automação para as suas exigências
  • Monitoramento de todas as funções de segurança comuns e diversas funções de automação
  • Suporte dos protocolos comuns de comunicação
  • Flexibilidade e possibilidade de expansão modular – as nossas soluções crescem com a sua instalação

Nosso portfólio de produtos: