Brasil | português

Robótica da Pilz – aberta e compatível

Módulos de robótica de serviço para a utilização em ambiente industrial e não industrial

Robótica de serviço da Pilz

Com os módulos da robótica de serviço, tornamos o seu início na robótica fácil como uma brincadeira. Organize sua aplicação individual de robôs – exatamente conforme as suas necessidades: A robótica de serviço da Pilz é constituída pelo Manipulador PRBT, o módulo controlador PRCM, o módulo de serviço PRTM e os módulos ROS. Com o conjunto de medidas de colisão PROBms para a colaboração entre pessoas e robôs (MRK), nós lhe proporcionamos um suporte confiável no caminho para uma aplicação segura. As áreas de aplicação dos módulos de robótica de serviço encontram-se na robótica de serviço e também no ambiente industrial. Aproveite a nossa solução econômica e flexível.

Robótica de serviço da Pilz – Suas vantagens em um piscar de olhos

  • Os módulos são combináveis individualmente entre si – conforme as necessidades dos seus usuários
  • Os módulos manipulador, controlador e de serviço formam um pacote certificado por DGUV em conformidade com EN ISO 10218-1
  • Funções de segurança STO e SBC, além de funções de segurança transferidas pelo controle de segurança para sistemas de robôs, fornecem a mais alta segurança
  • O princípio Plug-and-Work fornece uma implementação rápida de
  • interfaces abertas, tais como ROS e CANopen, fornecem uma compatibilidade ideal
  • Componentes de alta qualidade garantem durabilidade e uma alta robustez
Vantagens da robótica de serviço

Áreas de aplicação da robótica de serviço

Áreas de aplicação da robótica de serviço
  • Aplicações tipo Pick-&-Place no ambiente industrial
  • desde a montagem, passando pelo controle de qualidade, até a montagem da máquina
  • pequenas células de robôs modulares parcialmente automatizadas
  • no ambiente industrial
  • aplicações com sistemas de transporte sem motorista (FTS)
  • aplicações no ambiente universitário, de pesquisa e desenvolvimento

Módulos ROS – o software de código aberto independente de fabricante

Com os módulos ROS, oferecemos aos usuários pacotes de ROS de alta qualidade diretamente do fabricante/manipulador. Eles atendem às exigências industriais de qualidade e podem ser utilizados imediatamente tanto no ambiente industrial quanto na robótica de serviço.
Ficou interessado? Os funcionários na nossa Hotline internacional oferecem aconselhamento individual sobre ROS em ros@pilz.de.

Logotipo ROS

Nosso portfólio de produtos: Robótica de serviço