Brasil | português

Relé de segurança/comutadores de segurança PNOZ

PNOZ – A solução de segurança ideal para cada exigência individual

Relé de segurança / comutadores de segurança PNOZ

Os relés de segurança PNOZ monitoram funções de segurança, tais como paradas de emergência, portas de proteção, barreiras de luz, grades de luz, bimanual, tapetes de segurança, rotação, paradase muitas outras. Os relés de segurança PNOZ são diariamente postos à prova em inúmeras aplicações em todo o mundo.

Em 1987, a Pilz patenteou o primeiro comutador de segurança de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA para proteção de pessoas e de máquinas. Com isso foi colocado um marco na história da tecnologia de segurança. Dentro de curto tempo, os comutadores de segurança PNOZ progrediram, tornando-se o relé de segurança mais utilizado no mundo inteiro. A marca PNOZ hoje é sinônimo de comutadores de segurança. PNOZ – o original!

Pelo aperfeiçoamento contínuo, os aparelhos simples foram transformados nos minicontroladores configuráveis PNOZmulti, o padrão mundial de segurança para máquinas.

Aposte no padrão da tecnologia de segurança – Suas vantagens

  • certificação internacional
  • alta disponibilidade da instalação e curtos tempos de parada graças ao diagnóstico prático no aparelho
  • colocação em operação mais rápida e fiação facilitada por aparelhos com terminais de conexão encaixáveis
  • soluções completas constituídas de aparelhos de avaliação, sistemas de sensores adequados e dispositivos de comando e de aviso
  • segurança máxima, até o nível de desempenho "e" conforme EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 conforme EN IEC 62061
Vantagens dos relés de segurança e dos comutadores de segurança PNOZ

Resumo das características dos nossos relés de segurança

Resumo das características dos nossos relés de segurança

Nossos relés de segurança se diferenciam por várias faixas de tensão de alimentação, pelo número de contatos de segurança e pelo número ou possibilidade de ocupação dos bornes. De acordo com as diferentes características e funcionalidades, os nossos produtos podem ser classificados nas seguintes famílias de produtos:

PNOZsigma

  • funcionalidade máxima com uma largura mínima
  • modos operacionais e tempos ajustáveis
  • escalonáveis pela estrutura modular

PNOZ X

  • segurança sob medida para cada função
  • eletromecânicos, sem voltagem
  • com fonte de alimentação de tensão ampla

PNOZcompact

  • quadrado, simples, amarelo
  • ideal para fabricantes de máquinas seriadas com altos volumes de produção
  • função básica da aplicação de segurança

PNOZelog

  • facilmente conectável
  • à prova de desgaste
  • diagnóstico ampliado

PNOZpower

  • cargas elevadas de 8 A até 16 A
  • ligação direta de cargas do motor
  • contatos de saída modulares

Economizar custos com a tecnologia Push-in

Economizar custos com a tecnologia Push-in

As variantes de aparelhos na tecnologia Push-in proporcionam um grande aumento da rentabilidade da segurança. Eles ajudam a reduzir os custos por meio dos curtos tempos para colocação em funcionamento e de serviços.

As seguintes famílias de produtos estão disponíveis com bornes com força de mola Push-in:

  • Relés de segurança PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • Relés de monitoramento PMDsigma
  • Aparelhos para monitoramento de linhas PLIDdys
  • Minicomandos PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Baixa manutenção graças a uma utilização cômoda

Baixa manutenção graças a uma utilização cômoda
  • Conexão a todas as linhas de transmissão usuais no mercado, com ou sem luva terminal dos fios
  • fiação simples e rápida
  • opção de conexão dupla por polo para abrir individualmente ou os dois ao mesmo tempo (é vantajoso na instalação ou no caso de uma modificação na fiação)
  • redução nos custos na troca dos aparelhos, uma vez que não é preciso efetuar uma nova fiação; erros potenciais de fiação ficam excluídos com a nova fiação
  • abertura separada para controlar a tensão
  • conectores codificados para instalação fácil à prova de trocas bem como aumento da segurança de manuseio no caso de serviço
  • isenção de manutenção pela força de aperto definida, pois, ao contrário de bornes roscados, não precisam ser reapertados periodicamente, reduzindo assim custos originados pelo reaperto dos bornes
  • alta segurança dos contatos também diante de fortes vibrações e abalos
  • nova retificação dos potenciais é possível sem problemas

Para cada aplicação, a solução de segurança ideal!

Além da clássica função de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA, atualmente os relés de segurança monitoram portas de proteção, barreiras de luz, bimanual, tapetes de segurança, muting, paradas, rotação e muitas outras funções de segurança.

 

 

 

Você gostaria de mais informações? Leia o capítulo 5.1! O Compêndio de Segurança em Inglês lhe oferece informações sobre segurança de máquinas.

Compêndio de Segurança
A clássica função de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA

Nossa gama de produtos: Comutadores de segurança