Brasil | português

Relé de monitoramento/Aparelhos de monitoramento

Segurança elétrica para cada aplicação

Relé de monitoramento / Aparelhos de monitoramento

Nos aparelhos de monitoramento, estão em primeiro plano a proteção de pessoas e dos equipamentos da máquina contra erros de isolamento, tensões residuais, sobretensão, corrente elétrica excessiva, temperaturas excessivamente altas bem como o controle de paradas e da potência efetiva. Reduza consideravelmente as situações perigosas para pessoas e máquinas e aumente simultaneamente a vida útil de sua instalação. Economize custos e garanta um processo produtivo eficiente. Tudo isso pelo uso de relés de monitoramento!


Os relés de monitoramento multifuncionais e aplicáveis universalmente cobrem uma série de aplicações. Com os aparelhos de monitoramento PMD, você cumpre as exigências da IEC 60204-1 para segurança dos equipamentos elétricos de suas máquinas.

Relé de monitoramento – Suas vantagens

  • Monitoramento das mais variadas funções, como, por exemplo, corrente elétrica, isolamento, tensão, temperatura e semelhantes
  • relés multifuncionais e de uso universal
  • em conformidade com as normas de segurança elétrica de sua máquina com base no cumprimento das exigências da IEC 60204-1
  • necessidade de um espaço mínimo no armário de distribuição graças à largura de construção compacta
  • curtos tempos de preparação e colocação em funcionamento
  • eficaz e de vida longa na operação contínua
Relé de monitoramento – Suas vantagens

Aparelhos de monitoramento – comprovados na prática

Utilize nossos aparelhos de monitoramento em todos os locais em que a segurança elétrica ocupa o primeiro lugar. Monitore:

  • Tensão
  • Sequência de fases
  • Corrente elétrica
  • Isolamento
  • Potência efetiva
  • Temperatura
  • Paralisação
  • Tensão de erro
Aparelhos de monitoramento – comprovados na prática

Nossa gama de produtos: Aparelhos de monitoramento