Brasil | português

Aparelhos para monitoramento de linha

Segurança máxima em longos trajetos da linha de transmissão – com PLIDdys!

Monitoramento de linha seguro PLIDdys

O monitoramento de linha seguro PLIDdys oferece uma conexão segura de dois condutores e, deste modo, a máxima segurança com linhas longas. A ligação ou partida acidental de sua instalação em caso de falhas é excluída com o PLIDdys. Isso nem sempre é uma vantagem em partes nem sempre visíveis da instalação, sobretudo com instalações ligadas em cadeia ou distribuídas.

Monitoramento de linha: resumo das vantagens

  • Detecção de todos os erros possíveis na linha de transmissão por meio de um controle de PLIDdys; verificações específicas do usuário podem ficar excluídas
  • Inclusão do PLIDdys na fiação existente, consequentemente, baixos custos adicionais
  • integração simples em instalação existente graças ao pequeno tamanho construtivo
  • economia de custos pela preservação da periferia predominante
  • adequado para comprimentos de condutores de até 3.000 metros
Monitoramento de possíveis defeitos de linha e proteção contra desligamento em caso de falhas.

A solução ideal PLIDdys: as características

  • formato compacto
  • facilidade de equipamento posterior de uma instalação existente
  • integração de PLIDdys é possível, por exemplo, no sensor ou no comutador
  • a solução ideal para linhas seguras / ligações em combinação com o aparelho de avaliação PNOZ e8.1p

Exemplos de aplicação: Monitoramento de linha PLIDdys

  • Teleféricos, elevadores
  • Cintas transportadores na exploração a céu aberto ou subterrânea
  • Furadeiras de túneis
  • Linhas de prensagem
  • Rodas gigantes e carrosséis
  • Aplicações de reboque
  • partes de sistemas em cadeia/ramificadas
Exemplos de aplicação: Monitoramento de linha PLIDdys

Nossa gama de produtos: PLIDdys