Brasil | português

Aparelhos de comando e de sinalização

Seguro em toda parte

Aparelhos de comando e de sinalização

A correta seleção dos dispositivos de comando e de comunicação é decisiva para a segurança das pessoas e das máquinas. Por isso, os aparelhos de comando e de aviso da Pilz são integráveis em toda parte em que podem surgir situações de perigo para os colaboradores. Isto pode ocorrer na colocação em operação, na operação regular, na manutenção ou em serviços realizados em sua instalação.

Nós fornecemos botões de parada de emergência, lâmpadas de muting, emissores de comando manuais, teclas de liberação e seletores de modos operacionais. Nossos produtos permitem curtos tempos de reação sendo assim um componente seguro para a sua aplicação!

Vantagens de aparelhos de comando e de aviso

  • Segurança para homem e máquina durante o trabalho
  • produtos confiáveis de alta tecnologia e adaptados uns aos outros de modo otimizado
  • integrável com toda a tecnologia de comando da Pilz
  • cumpre todas as normas relevantes e possui todas as homologações
  • redução dos custos graças a uma montagem simples e rápida
  • longa vida útil graças a um design funcional e robusto
  • Campo de aplicação: EN/IEC 60947-5-1 e EN/IEC 60947-5-5
Vantagens de aparelhos de comando e de aviso

Conosco os seus colaboradores estão do lado certo

Os aparelhos de comando e de aviso da Pilz são integráveis em toda parte em que podem surgir situações de perigo para os colaboradores. Isto pode ocorrer na colocação em operação, na operação regular, na manutenção ou em serviços realizados em sua instalação.

Conosco os seus colaboradores estão do lado certo

Aplicação no ramo

Nossa gama de produtos: Equipamentos de comando e de aviso