Brasil | português

Sistema modular de portas de proteção

A porta. O sistema. A segurança.

Sistema modular de portas de proteção

Você procura por uma solução de porta de proteção individual adaptada à sua aplicação? Nosso sistema modular de portas de segurança permite combinar de forma flexível os componentes individuais para atender às suas necessidades.

Beneficie-se com uma ligação em série econômica, um diagnóstico rápido, elementos adicionais de operação e de botões e um destravamento de fuga opcional.

O cerne da solução: o sensor/interruptor adequado para a porta de proteção

Sensor da porta de proteção PSENslock

Sensor da porta de proteção PSENslock

Com os sensores da porta de proteção sem contato PSENslock, você adquire um monitoramento seguro das portas de proteção com um ímã de fixação fotoelétrico (500 ou 1000 N) em apenas um aparelho. Com essa combinação de monitoramento seguro da posição e o bloqueio do processo, os PSENslock podem ser aplicados de forma universal, até a mais alta categoria de segurança, e também são adequados para a ligação em série.

Mais informações sobre o PSENslock

Sensor da porta de proteção PSENmlock

Sensor da porta de proteção PSENmlock

O sensor seguro da porta de proteção PSENmlock com uma força de bloqueio de 7500 N oferece o travamento e o bloqueio seguros em um único produto. O bloqueio é possibilitado por meio do comando do bloqueio no modo dois canais. Desse modo, o interruptor é adequado principalmente para máquinas com tempo de operação por inércia perigoso, em que é requerido um bloqueio seguro na categoria de segurança PL d ou PL e.

Mais informações sobre o PSENmlock

Ligação em série Safety Device Diagnostic

Diagnóstico e ligação em série com o Safety Device Diagnostics

Em combinação com o Safety Device Diagnostics (SDD), é possível controlar objetivamente os interruptores e as portas individuais – sem um dispendioso cabeamento isolado no armário de distribuição. O SDD também permite a realização de um diagnóstico simples e abrangente do interruptor de segurança, reduzindo os tempos de parada.

Destravamento de fuga com PSENmlock

Máxima segurança graças ao destravamento de fuga opcional

Duas variantes do destravamento de fuga podem ser combinadas com o PSENmlock como acessórios opcionais: o PSENml escape release é conectado diretamente ao equipamento básico por uma haste, enquanto o PSENml escape release cordset é montado no PSENmlock por um cabo de tração/pressão.

Acessórios do trinco da porta

O trinco da porta adequado para a proteção ideal

Com os trincos de portas projetados especialmente para o sistema de portas de proteção PSENmlock, você adquire uma solução econômica para a segurança de portas de proteção. Podem ser portas giratórias ou portas corrediças: oferecemos o trinco de porta ideal. Além disso, estão disponíveis abrangentes acessórios de montagem.

A dupla perfeita: operação simples com a unidade do botão PITgatebox

Unidade de botão PITgatebox

A unidade de botão PITgatebox é ideal para ser combinada com os dois sensores de portas de proteção PSENslock e PSENmlock. Além disso, você adquire elementos operacionais e de botões adicionais: de botões de parada de emergência e botões de pressão iluminados a interruptores e botões com chave. A PITgatebox está disponível em diversas versões e, graças à sua carcaça robusta de zinco fundido sob pressão, é especialmente resistente contra choques, vibrações e colisões. Sua carcaça estreita possibilita uma instalação com economia de espaço nos sistemas de perfis de alumínio disponíveis no mercado.

Mais informações sobre a PITgatebox

Resumo das vantagens

  • Solução individual adequada à aplicação
  • Portfólio abrangente e modular
  • Inúmeras possibilidades de combinação
  • Alta qualidade graças à certificação conforme as normas de segurança vigentes
  • Integração rápida na sua instalação
  • Operação e manutenção simples
  • Solução completa segura e econômica de um só fornecedor
  • Ideal para uso em combinação com a tecnologia de controle segura da Pilz

Aplicação no setor industrial:

Nosso portfólio de produtos: Sistema modular de portas de proteção