Brasil | português

Kit de medição de colisão PROBms para colaboração entre homem e robô

Conceito de aluguel completo para a validação das suas aplicações robotizadas

Kit de medição de colisão para a colaboração entre homem e robô

Colaboração entre homem e robô: não existem robôs seguros, somente aplicações robotizadas seguras.

Para a colaboração segura entre homem e robô, devem ser considerados os valores limite de uma possível colisão em conformidade com ISO/TS 15066 (modelo de zonas de corpo) nas aplicações entre homem e robô sem cercas de proteção. Se a aplicação permanecer dentro desses limites durante um encontro entre homem e robô, a aplicação estará em conformidade com a norma. Por isso, também são necessárias medições respectivas em cada aplicação entre homem e robô.

O kit de medição de colisão PROBms é utilizado no âmbito da validação de colaborações entre homem e robô, servindo para o registro de força e de pressão resultantes de uma possível colisão.

Funcionamento do kit de medição de colisão

  • Medição de força

O aparelho de medição de colisão está equipado com molas e sensores, para medir as forças que atuam no corpo humano.
As nove molas diferentes estão equipadas com diferentes constantes de tensão e são utilizadas na medição de força para se ajustarem às diferentes regiões do corpo.

  • Medição de pressão

Com ajuda das películas de medição de pressão, a pressão local é medida e é compensada com os valores limite especificados na norma.
Para a validação e a digitalização dos valores de medição de força, bem como para a criação de relatórios de teste, está disponível uma ferramenta de software fácil. 

Kit de medição de colisão com ajuda do PROBms

Conceito de aluguel completo

Kit de medição de colisão PROBms
  • Ação de treinamento prático de um dia sobre produtos
  • Aparelho de medição PROBmdf (medição da força)
  • Películas de medição de pressão
  • Elementos de compressão
  • Scanner para a avaliação das películas de medição de pressão
  • Pacote After Sales completos – incluindo manutenção, calibração e atualizações de software
  • Mala

Vantagens do conceito de aluguel completo PROBms

  • Produto atualizado pela manutenção, calibragem e atualização periódicas
  • Elevada disponibilidade do produto
  • Medição normatizada de força e pressão
  • Validação precisa
  • Aplicação adaptada à prática
  • Procedimento de medição padronizado
  • Avaliação realista dos postos de trabalho
  • Utilização simples pelo produto compacto e leve
  • Software com ferramentas de protocolo – para avaliação, visualização e documentação inovadoras
  • Durabilidade pelo processamento robusto e componentes de alta qualidade
  • Ajuste flexível às condições ambientais, por exemplo, molas acessíveis

Características dos kits de medição de colisão para a colaboração entre homem e robô

  • Processamento robusto
  • Componentes de alta qualidade
  • Molas acessíveis
  • Software licenciado incl. ferramentas de protocolo
  • Conceito de aluguel inclui manutenção, calibragem e atualizações periódicas
Aplicação robotizada

Pilz – Sua parceira para a colaboração segura entre homem e robô

Despertamos o seu interesse no PROBms e em aplicações robotizadas seguras? Os funcionários na nossa Hotline internacional oferecem aconselhamentos individuais em HRC-Support@pilz.com.

Utilização industrial do kit de medição de colisão
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
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br