Brasil | português

Soluções para teleféricos

Ao topo com segurança

Soluções para teleféricos

Os sistemas de cabos de transporte de pessoas se tornaram indispensáveis como em regiões onde se pratica desportos de inverno e em sistemas de transporte urbano. Trata-se de funiculares, teleféricos ou telesqui, o transporte de pessoas tem de ser feito em segurança.

"Suspender" cabines com passageiros até algumas centenas de metros acima do solo significam exigências enormes à segurança. Por isso, quando o tema é tecnologia de comando, as empresas de transportadores aéreos aplicam a tecnologia de comando sem falhas PSS ou o sistema de automação PSS 4000 da Pilz.

As funções de segurança de transportadores aéreos em cabines são diversas. Seja

  • o monitoramento da posição ou a força de retenção do equipamento de fixação da cabine no cabo
  • o monitoração da posição do cabo nos pilares de apoio ou
  • as funções de segurança, como travamentos de porta ou parada de emergência na cabine

Os comandos de segurança da Pilz garantem a máxima segurança.

Resumo de suas vantagens

  • Processamento de sinal rápido e seguro através de comandos PSS
  • Controle e monitoramento à prova de falhas de todas as funções de segurança de acordo com EN ISO 13849-1 ou EN IEC 61508
  • O sistema de comando á prova de falhas PSSuniversal PLC realiza simultaneamente funções de comando standard

Para outras informações sobre o tema tecnologia de segurança em transportadores aéreos estamos à sua disposição. Contate-nos!