Brasil | português

Robótica

Colaboração entre homem e robô. Seguramente!

Colaboração entre homem e robô

Os processos de trabalho se tornam cada vez mais eficientes com o trabalho em conjunto cada vez mais próximo entre homem e máquina. No entanto, a interação segura entre homens e robôs também requer cada vez mais técnicas e soluções novas. Além disso, aumentam as exigências de segurança à medida que homem e máquina vão se aproximando cada vez mais.

Para que o nível de segurança requerido possa ser comprovado, é necessário observar a função de segurança completa, desde os sensores até a logística e os atuadores. Somente quando todos esses fatores atuarem de modo coordenado entre si, poderá ser garantida uma colaboração segura entre homem e robô (CHR).

Whitepaper sobre robótica – Um resumo da robótica segura

Reunimos para você os aspectos e as exigências fundamentais sobre a robótica segura.

No whitepaper, você encontra as respostas para essas e outras perguntas:

  • Como está se desenvolvendo o mercado para a robótica?
  • Qual é a situação atual das normas?
  • Quais etapas resultam em uma aplicação de robô segura?
O whitepaper sobre robótica da Pilz

Serviços durante as fases da vida útil de um sistema robotizado

Cada aplicação robotizada deve ser considerada individualmente do ponto de vista da segurança técnica. A Pilz auxilia você com uma oferta de serviçosadequada às fases individuais da vida útil de um sistema robotizado: desde a análise da aplicação até a avaliação de risco conforme a EN ISO 12100 e a identificação CE.

Nossas soluções de segurança cumprem as prescrições da DIN EN ISO 10218-2 e da ISO/TS 15066. Nossa oferta de treinamentos sobre o tema da segurança com robôs completa a oferta de serviços.

Aplicação robotizada

Monitoramento de superfícies com scanners de segurança a laser e esteiras comutadoras de segurança

Para o monitoramento de superfícies em locais de trabalho em comum entre homem e robô sem cercas de proteção, são recomendados os scanners de segurança a laser PSENscan e a esteira comutadora de segurança PSENmat. Se uma pessoa entrar na área de ação do movimento perigoso, o movimento do robô será freado ou parado de modo controlado.

PSENmat

Monitoramento espacial com sistemas de câmeras seguros

Com o sistema de câmeras 3D SafetyEYE, as áreas de trabalho em comum entre homem e máquina podem ser monitoradas com segurança e sem dispositivos de proteção separadores. O SafetyEYE detecta quando há pessoas na área de ação do robô ou quando alguém entra em uma zona com nível de segurança aumentado. Nesse caso, os movimentos do robô serão desacelerados ou parados.

SafetyEye

Módulos de robótica de serviço para uso no ambiente industrial e não industrial

Construa a sua aplicação de robô particular com os novos módulos de robótica de serviço. Eles são formados pelo módulo manipulador PRBT, pelo módulo controlador PRCM, pelo módulo de serviço PRTM e pelos módulos ROS. Os módulos podem ser combinados entre si individualmente e foram desenvolvidos para realizar as tarefas da indústria e da robótica de serviço.

Módulos de robótica de serviço

Sistema de sensores e tecnologia de controle adequados para as aplicações robotizadas

Também oferecemos suporte no percurso para se obter um robô seguro com sistemas de sensores e de controle seguros. Saiba mais sobre nosso vasto leque de produtos!

Sistemas de sensores seguros PSEN

A Pilz é sua parceira para a automação segura de suas aplicações de robótica

Aplicação CHR
  • Portfólio de serviços adequados para as fases da vida útil de um sistema robotizado – desde a análise do processo, passando pela avaliação de riscos, até a certificação CE
  • Soluções de segurança em conformidade com as normas DIN EN ISO 10218-2 e ISO/TS 15066, entre outras
  • Medição de colisões conforme os valores limite da norma ISO/TS 15066
  • Treinamentos sobre os requisitos da segurança robótica
  • Sistemas de comando, tecnologia de acionamento e sistemas de sensores seguros, como o sistema de câmera seguro SafetyEYE para o monitoramento espacial e a segurança de áreas de proteção
  • Trabalho conjunto e ativo em um comitê internacional de normas para uma colaboração segura entre homem e robô
  • Parceria com instituições líderes de pesquisa

Downloads

Novidade: Pilz como parceira do projeto Rossini

A Pilz é parceira do Rossini: um projeto que deverá otimizar e ampliar as aplicações da CHR. Ele foi iniciado pela Horizon 2020, o programa de desenvolvimento de pesquisa e inovação da UE. Ao todo, 13 empresas de 7 países planejam juntar teoria e prática na cooperação entre pessoas e máquinas. O nome Rossini vem do inglês “RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing”.

Sobre o projeto

No projeto, deverá ser desenvolvida uma plataforma de hardware e software disruptiva e inerentemente segura para o projeto e a aplicação da colaboração entre pessoas e robôs (ou colaboração entre homem e robô, CHR) na fabricação. A combinação de inovadoras tecnologias de sistemas de sensores, de acionamento e de comando e sua integração em um ambiente de desenvolvimento aberto disponibilizará na plataforma ROSSINI uma série de ferramentas que deverão possibilitar a ampliação das aplicações de CHR. Essas tecnologias foram desenvolvidas pelos líderes de mercado de cada área. O operador humano e o robô formam um time, aumentando a qualidade do local de trabalho, a flexibilidade da produção e a produtividade.

A Pilz como fomentadora da inovação

Desde o início, a Pilz auxilia o projeto ROSSINI como gerente técnica. As áreas de manipulação robótica e desenvolvimento dos sensores também são de responsabilidade da Pilz.
Quais foram os motivos para participar do Rossini? “Há um valor agregado real para a Pilz e seus clientes”, afirmam Castro e Schweiker, os diretores do projeto Rossini na Pilz. “Como empresa, para nós é importante contribuir para a pesquisa e o aperfeiçoamento atuais da CHR e fomentar o progresso, sobretudo nas áreas de segurança. Além disso, como desenvolvedora, é importante manter uma troca entre especialistas e líderes mundiais de mercado de outros setores.”

Você tem mais perguntas? Contate-nos!