Brasil | português

Prensas

fabricar, modernizar e operar prensas com segurança técnica

Prensas

A segurança técnica confiável para prensas não deve ser apenas flexível e de alta capacidade, mas também econômica. Nós ajudamos você a modernizar suas prensas com segurança técnica, garantindo uma operação segura. Em nosso papel de parceiro experiente em trabalhos mecânicos, a Pilz acompanha todo o projeto, a modernização e todo o ciclo de vida da máquina, para garantir a segurança dos processos.

Prensas seguras – com os sistemas de controle pequenos e configuráveis PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 são comandos de segurança modulares: Você tem à disposição dois aparelhos básicos e diversos módulos de expansão para diferentes possibilidades de utilização. Os sistemas de controle pequenos podem ser utilizados de maneira extremamente confortável, através da ferramenta de software livremente configurável. Tanto o hardware quanto as funções de software necessárias podem ser configurados diretamente na ferramenta.

Para o monitoramento de prensas mecânicas nós desenvolvemos o módulo de saída semicondutora bipolar PNOZ m EF 8DI2DOT. Ele serve para o controle das válvulas de segurança das prensas, mas também de outros atuadores que devem ser ligados de modo bipolar. O PNOZ m EF 8DI2DOT dispõe de duas saídas de segurança e oito entradas digitais, para as quais é possível configurar um tempo de filtro. Aproveite os benefícios de tempos de ciclo curtos, de aprox. 3 ms, e tempos de reação rápidos, de menos de 8 ms. As funções de segurança das suas prensas podem configuradas de maneira simples e rápida com módulos de prensa certificados no PNOZmulti Configurator

Seja para uma prensa nova ou para a modernização de uma prensa: Com uma largura de 22,5 mm, o novo módulo de prensa se adequa a qualquer quadro de comando!

Mais informações sobre os pequenos sistemas de controle PNOZmulti 2!

Soluções e conceitos de segurança para todos os tipos de prensas

Desde a estação de trabalho individual comandada manualmente até as vias de prensas completamente automatizadas, oferecemos soluções para todos os tipos de prensas. Para exigências especiais na tecnologia de prensa, a Pilz desenvolveu um mecanismo de comando para cames eletrônico, que aumenta a produtividade e a segurança da prensa em combinação com o sistema de automação PSS 4000. Especialmente para prensas dobradeiras, oferecemos uma solução altamente produtiva com o sistema de proteção e de medição PSENvip.

Modernização – prolongar a produtividade das prensas velhas

Através da modernização planejada e concretizada de prensas, os nossos especialistas equipam até os modelos mais antigos de prensas com as tecnologias de elétrica, controle e segurança atuais. Prensas excêntricas ou hidráulicas se destacam, por exemplo, por causa de sua base sólida e mecânica robusta com uma longa vida útil. Depois da modernização, é possível satisfazer os requisitos de segurança das prensas, produtividade e qualidade por mais 10 a 20 anos.

As suas vantagens para a segurança da prensa

A nossa solução para a segurança da prensa

  • Segurança para pessoas e máquinas com alta disponibilidade e flexibilidade ao mesmo tempo
  • Maior produtividade através de processos de trabalho otimizados e a mais recente tecnologia de controle e sensores
  • Tempos reduzidos de paralisação e inatividade
  • Prestação de serviços ao longo de todo o ciclo de vida útil da máquina: desde a avaliação de riscos e a certificação CE, até treinamentos especiais para os usuários
  • Conceitos de segurança aprovados de acordo com normas e padrões internacionais.

Downloads

Informe-se mais com os folhetos sobre os nossos serviços para prensas e usinagem de metais. Com eles você descobre o que oferecemos na área de modernização, conversão e operação de prensas.

Você tem outras perguntas? Contate-nos!