Brasil | português

Segurança de máquinas na indústria automobilística

Suas exigências na área de segurança de máquinas

A produção automática de automóveis vive o conflito entre produção econômica, eficiência e segurança. Em cada uma das etapas produtivas, como prensagem, montagem bruta, pintura ou linhas de montagem existem várias exigências para a segurança de máquinas. O desafio consiste em integrar as exigências da segurança de máquinas de modo a garantir a alta disponibilidade e eficiência das instalações.

 

Nossa experiência no setor de segurança de máquinas

Com nossos serviços para o ciclo de vida completo ou cada uma das fases da máquina, auxiliamos você a garantir uma produção automobilística segura.

  • Aumento da produtividade através da implantação correta da segurança de máquinas
  • Aplicação segura de células de robô, prensas, centros de usinagem e sistemas de transporte com auxílio de nossa avaliação de risco, conceito de segurança e validação.
  • Interpretações internacionais e aplicação das normas C relevantes EN ISO 10218-1, ANSI B-11 ou EN 692
  • Execução do processo de avaliação de conformidade desde cada máquina até instalações interligadas.

Nossos serviços