Brasil | português

Smart Products

Os Smart Products proporcionam processos de produção inteligentes e fomentam a automação do futuro, caracterizada por sistemas autônomos e máquinas e instalações conectadas. A consequência são novos desafios para a segurança das máquinas e da TI. Temos consciência de que enfrentaremos esses desafios. Impulsionados pelo “espírito da Safety”, hoje já oferecemos as soluções de automação seguras de amanhã: nossos Smart Products.

Sistema de automação PSS 4000 para a Indústria 4.0

Sistema de automação PSS 4000

Para a automatização do futuro, são necessárias soluções que garantam uma alta disponibilidade por meio de conceitos de instalações flexíveis e sejam fáceis de manusear. O sistema de automação PSS 4000 reúne essas características. Na automação clássica, um comando único e centralizado monitora a máquina ou a instalação e processa todos os sinais. Com o sistema de automação PSS 4000, você consegue conectar vários comandos entre si, segundo o princípio Multi-Master, e mantê-los funcionando autonomamente. Você programa independentemente do hardware e decide depois se uma função deverá funcionar em diversos comandos ou em apenas um. Assim, durante a programação você economiza tempo e evita erros. A solução ideal para instalações modulares e flexíveis segundo os padrões da Indústria 4.0.

Descubra mais sobre o sistema de automação PSS 4000

Parada de emergência sob medida para a Smart Factory

Com o PITestop active, a Pilz oferece uma nova família de botões de parada de emergência ativados eletricamente. Esses botões de parada de emergência sinalizam, por meio da iluminação, se estão ativos ou não. Com isso, o PITestop active é a solução ideal para painéis móveis ou instalações e parques de máquinas em que partes da instalação se deslocam. Desse modo, o parque de máquinas pode ser estruturado de modo mais flexível.

O PITestop active simplifica o manuseio e a identificação de partes de máquinas e de sistemas operacionais inativos. Isso vale principalmente para máquinas posicionadas muito próximas umas das outras, cujas áreas de atuação agora podem ser melhor abrangidas. Simplesmente desligue todas as partes da máquina que estão inativas, por exemplo, em uma máquina de operação em cadeia, e diminua o consumo de energia da sua instalação.

Todas as informações sobre o botão de parada de emergência PITestop active

PITestop active

Diagnóstico modular de aparelhos de segurança proporciona independência

A nova solução de diagnóstico Safety Device Diagnostics possibilita o acesso a dados de diagnóstico abrangentes de modo simples e à distância, por exemplo, para uso em manutenção remota. Assim, a alocação de serviços pode ser consideravelmente reduzida, e a produtividade, aumentada. O Safety Device Diagnostics é fácil de ser ampliado, dando suporte para a estruturação modular das máquinas.

Em combinação com os sistemas de controle da Pilz, que já dão suporte à estruturação modular de instalações, todas essas soluções permitem a implementação de conceitos de segurança flexíveis que estão exatamente em conformidade com a fábrica inteligente, a Smart Factory, e de acordo com a Indústria 4.0.

Saiba mais sobre diagnóstico por sensor Safety Device Diagnostics

Solução de diagnóstico Safety Device Diagnostics

Novidade: Não dê chance para manipulações

O SecurityBridge protege seus controladores

Quando pessoas, máquinas e processos industriais se interligam de modo inteligente, ficam também mais vulneráveis. Como você protege seus comandos de segurança contra manipulações?
Oferecemos a solução perfeita com o SecurityBridge.

O SecurityBridge protege os microcontroladores configuráveis seguros PNOZmulti 2 e o sistema de automação PSS 4000 contra manipulações pelo acesso não autorizado. Assim, você não dá chance para a espionagem e a manipulação, garantindo a segurança dos seus colaboradores e a disponibilidade de suas máquinas.

Mais sobre Industrial Security
Mais sobre o SecurityBridge

Saiba mais sobre a Indústria 4.0 na Pilz: